Référence fabricant: PKWSA1
Marque: MISUMI
Prix: 5.75 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PKWSA1
Matériau | Traitement de surface |
EN 1.4301 équiv. | Polissage au tonneau |
Référence pièce |
PKWSA1 |
Référence pièce | * Force de traction N (kgf) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~29 | 30~49 | 50~200 | ||
PKWSA | 1 | 245 (25) | 80 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PKWSA1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Force de traction(N) | 245 | Type | Verrous de traction en acier inoxydable pour charges moyennes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Verrous de traction en inox / Charge moyenne, le numéro d'article est le suivant: PKWSA1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKWSA1.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles