Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
XKYF40 XKYLB60 |
Référence pièce | Étage Largeur | Distance de déplacement (mm) | Déplacement par rotation (mm) | A | B | H | L | T | X | Y | Vis de collier | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | ||
Type | N° | |||||||||||||||
Anodisé clair | Anodisé noir | |||||||||||||||
XKYF | XKYFB | 40 | 40 | 20 | 0.8 | 50 | 15 | - | 80 | (27.5) | 20 | 20 | M4 | 19.6 | 0.18 | |
60 | 60 | 60 | 25 | - | 100 | (29) | 30 | 30 | M5 | 39.2 | 0.34 | |||||
XKYL | XKYLB | 40 | 40 | 15 | 30 | 15 | 58 | 60 | (27.5) | 20 | 20 | M4 | 9.8 | 0.18 | ||
60 | 60 | 73 | (29) | 30 | 30 | M5 | 19.6 | 0.28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
XKYF40 |
XKYF60 |
XKYFB40 |
XKYFB60 |
XKYL40 |
XKYL60 |
XKYLB40 |
XKYLB60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacité de charge (plage) (N) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) W (mm) | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Distance de déplacement (axe des X) (mm) | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 5 à 30 | 40 | 40 | Anodisé clair | 22 | ±10 | 0.8 | |
67.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 30,1 à 50 | 60 | 60 | Anodisé clair | 22 | ±10 | 0.8 | |
57.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 à 30 | 40 | 40 | Anodisé noir | 22 | ±10 | - | |
67.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30,1 à 50 | 60 | 60 | Anodisé noir | 22 | ±10 | - | |
61.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 5 à 30 | 40 | 40 | Anodisé clair | 58 | ±7.5 | 0.8 | |
70.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 5 à 30 | 60 | 60 | Anodisé clair | 73 | ±7.5 | 0.8 | |
61.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 à 30 | 40 | 40 | Anodisé noir | 58 | ±7.5 | 0.8 | |
70.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 à 30 | 60 | 60 | Anodisé noir | 73 | ±7.5 | 0.8 |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Mécanisme de guidage | Guide de clavette |
---|---|---|---|---|---|
Collier | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Fonctionnement de la poignée |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Capacité de charge (plage)(N)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) W(mm)
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Distance de déplacement (axe des X)(mm)
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles