Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Arbre cannelé / Deux extrémités taraudées

Arbre cannelé / Deux extrémités taraudées

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

(i)Remarque

  • La position de l’écrou cannelé ou les trous de montage d’un côté et de l'usinage supplémentaire (rajout d’un méplat) d’un autre côté, ne peut pas être spécifiée. La position du méplat affichée dans l'aperçu 3D est un exemple et peut différer de la position d'usinage réelle
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.
Arbre cannelé/Deux extrémités taraudées:Affichage d'image associés
Filetage femelle aux deux extrémitésArbres cannelés    EN 1.3505 Équiv. Écrou
  EN 1.7242 Équiv.    Dureté : 58HRC~
Arbre cannelé, écrou    Matériau : EN 1.4125 Équiv.    Dureté : 55HRC~
Écrou (x1)Écrou x2Écrou (x1)
Avec écrou à embase rondeBSHMBSH2MBASBFS
Avec écrou à embase compacteBSHNBSH2N-
Avec écrou droitBSHSBSH2SBASBSS

Spécifications

Référence pièce-L-M-N

Arbre cannelé/Deux extrémités taraudées:Affichage d'image associés
Arbre cannelé/Deux extrémités taraudées:Affichage d'image associés
BSHS8
BSHS8G
BSHS8L
-
-
-
270
270
270
-
-
-
M4
M4
M4
-
-
-
N4
N4
N4
Autres types de graisse disponibles.
Pour la date de livraison, le prix et les performances, se reporter à    P.340
 ■ Arbres cannelés
Référence pièceL Incrément de 1mmSélection M (normal) / N (normal)DPoids
(kg/m)
TypeType à 1 écrouType à 2 écrous
BSHM
BSHN
BSHS
BSH2M
BSH2N
BSH2S
BASBFS
BASBSS
*660~400(190)60~4003       60.23
*860~400(190)60~40034      80.39
*1060~600(390)90~600345     10.40.65
*1360~600(390)100~600 456    13.41.11
*1670~600(390)110~600 4568   16.61.65
2080~700130~700  56810  20.62.57
2590~900150~900  5681012 25.84.04
30100~1150170~1150   6810121630.85.85
[ ! ]Pour BASBFS et BASBSS, seules les tailles signalées par * sont disponibles et la dimension L maximale est entre ( ).
[ ! ]Pour BSHN et BSH2N, seules les tailles n° 6, 8 et 10 sont disponibles.

■ Écrous de bride ronde, écrous de bride compacte
D(h6)LDfHP.C.D.d1d2hWdBCouple nominal de baseCapacité de charge de baseMoment statique admissiblePoids
(kg)
Dynamique Ct
(N·m)
Statique C0t
(N·m)
Dynamique C
(kN)
Statique C0
(kN)
M01
(N·m)
M02
(N·m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Les dimensions entre ( ) concernent EN 1.4125 Équiv. Le moment statique admissible M01 est une valeur mesurée lorsqu'un seul écrou est utilisé ; M02 est une valeur mesurée lorsque deux écrous sont utilisés.

■ Écrous droits
D
(h6)
Lb t
( +0.05
0 )
dαCouple nominal de baseCapacité de charge de baseMoment statique admissiblePoids
(kg)
Dimensions de la clavette (incluse)
ToléranceDynamique Ct
(N·m)
Statique C0t
(N·m)
Dynamique C
(kN)
Statique C0
(kN)
M01
(N·m)
M02
(N·m)
B h L1R
ToléranceTolérance
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Les dimensions entre ( ) concernent EN 1.4125 Équiv. Le moment statique admissible M01 est une valeur mesurée lorsqu'un seul écrou est utilisé ; M02 est une valeur mesurée lorsque deux écrous sont utilisés.

Modifications

Arbre cannelé/Deux extrémités taraudées:Affichage d'image associés
La référence de position angulaire entre les options (position d'usinage) et l'écrou cannelé (perçage) ne peut pas être spécifiée (position angulaire individuelle pour l'usinage).
 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BASBFS6-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS6G-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS6L-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS8-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS8G-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS8L-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBFS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBFS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS6-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS6G-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS6L-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS8-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS8G-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS8L-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M6-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M6G-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M6L-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M8-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M8G-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M8L-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M10-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M10G-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M10L-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M13-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M13G-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M13L-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M16-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M16G-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M16L-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M20-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M20G-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M20L-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M25-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M25G-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M25L-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M30-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2M30G-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2M30L-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2N6-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N6G-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N6L-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N8-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N8G-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N8L-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType d'écrou D.E. de l'arbre D
(φ)
Matériau de l'arbre Nombre d'écrous
(pièces)
Longueur totale de l'écrou
(mm)
D.E. de l'écrou
(φ)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Couple admissible
(Nm)
Matériau de l'écrou Graisse M
(mm)
N
(mm)

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)33

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.LG233

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K33

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 9 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 11 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 9 jours 10Droit6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)33

-

1 11 jours 10Droit6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.LG233

-

1 11 jours 10Droit6EN 1.4125 Equiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K33

-

1 9 jours 10Droit8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 11 jours 10Droit8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 11 jours 10Droit8EN 1.4125 Equiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 9 jours -Droit10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 11 jours 10Droit10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 11 jours 10Droit10.4EN 1.4125 Equiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Equiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 9 jours 10Droit13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 11 jours 10Droit13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 11 jours 10Droit13.4EN 1.4125 Equiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 9 jours 10Droit16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 11 jours 10Droit16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 11 jours 10Droit16.6EN 1.4125 Equiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Equiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)33

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG233

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K33

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde10.4EN 1.3505 Equiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde13.4EN 1.3505 Equiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde16.6EN 1.3505 Equiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Equiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 105 ~ 10

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 105 ~ 10

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde20.6EN 1.3505 Equiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 105 ~ 10

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)5 ~ 125 ~ 12

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.LG25 ~ 125 ~ 12

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde25.8EN 1.3505 Equiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Equiv.ET-100K5 ~ 125 ~ 12

-

1 10 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)6 ~ 166 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.LG26 ~ 166 ~ 16

-

1 12 jours 10[Type à bride] Embase ronde30.8EN 1.3505 Equiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Equiv.ET-100K6 ~ 166 ~ 16

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)33

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.LG233

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte6EN 1.3505 Equiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K33

-

1 10 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 12 jours 10[Type à bride] A embase compacte8EN 1.3505 Equiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Equiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

Loading...

Plus d'informations

Arbre cannelé/Deux extrémités taraudées:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Taraudée Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Taraudée Type Pleine
Couple Couple intermédiaire Longueur de l'écrou Standard Précharge Standard
Niveau de précision Niveau standard Le type de circulation des billes Simple

Produits complémentaires

Assistance technique