Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Ecrou de butée | Butée |
HNTBT5 | HNTA5 | HNBST5 |
HNTBTSN5* | HNTASN5 |
Référence pièce | - | M |
HNTAT5 | - | 5 |
Référence pièce | M | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
1 à 499 pièce(s). | 500~749 | 750~999 | 1000~1500 | ||||
HNTBT5 | 3 | 4 | |||||
5 | |||||||
HNTBTSN5 | 3 | 4 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HNTBT5-3 |
HNTBT5-4 |
HNTBT5-5 |
HNTBTSN5-3 |
HNTBTSN5-4 |
HNTBTSN5-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M (mm) | Matériau | Matériau | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | M3 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | M5 | Acier | EN 1.0301 Equiv. | Chrome trivalent | |
0.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | M3 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | M4 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - | |
0.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | M5 | Acier inoxydable | EN 1.4401 Equiv. | - |
Loading...
Type à écrou | Écrous rapportés pour post-montage | Nom de la série | Série 5 | Fonction | Jeu d'écrou et de butée |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | Non fourni | Type | Butée métallique | Type de vente | Jeu d'écrous rapportés pour postmontage et de butées métalliques |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M(mm)
Matériau
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles