Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSFIN5-1020 | - | 1200 |
Référence pièce | Incrément de 1mm L | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Embout de protection d'extrusion applicable | Prix unitaire (moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | |||
Type | N° | Profilé extrudé | ℓx | ℓy | ||||||
HFSPURE | 5 | 8516 | 50~3000 | 0.23 | 83 | 0.05x104 | 0.24x104 | - | ||
HFSFIN | 1020 | 0.36 | 131 | 0.12x104 | 0.53x104 | HFCFIN5-1020 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSFIN5-1020-[50-3000/1] |
HFSPURE5-8516-[50-3000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du profilé extrudé : épaisseur (mm) | Taille du profilé extrudé : largeur (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 8.5 | 16 | 50 ~ 3000 |
Loading...
Type | Sans épaulement | Profilé extrudé n° | 5 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du profilé extrudé : épaisseur(mm)
Taille du profilé extrudé : largeur(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles