• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petites soupapes de commutation / Type à actionneur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Petites soupapes de commutation/Type à actionneur:Affichage d'image associés
Matériau du corps : laiton (traitement de surface : placage autocatalytique au nickel), bouton poussoir : EN 1.4305 équiv.

Spécifications

Référence pièce-Actionneur
MSHRM4-F
MSHBM4 A
Référence pièceActionneurDirectionNombre de portsDia. d'alésage du raccordement de tuyauNombre de positionsSection effective (mm2)HPrix unitaire
TypeENTREE, SORTIEEXType FType RType BType AType FType RType BType A
MSHRM3F (Type à fonctionnement manuel)
R (Type à rouleau)
B (Type à bille)
A (Type à pilote d'air)
33M51.521.852.348.847.357    
4451.962.258.757.267    
MSHBM333Rc1/8Rc1/84.560.857.355.865.5    
445M55.569.365.864.374    
MISUMI ne traite pas les actionneurs individuels.
Fluide utilisableAir
Plage de pression de fonctionnement0~0.9MPa
Plage de température de fonctionnement5 ~ 60 ˚C (sans geler)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSHBM3-A
MSHBM3-B
MSHBM3-F
MSHBM3-R
MSHBM4-A
MSHBM4-B
MSHBM4-F
MSHBM4-R
MSHRM3-A
MSHRM3-B
MSHRM3-F
MSHRM3-R
MSHRM4-A
MSHRM4-B
MSHRM4-F
MSHRM4-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de ports Fonctionnement à commutation Type à port de tuyau Dia. d'alésage du raccordement de tuyau (entrée, sortie) Section effective
(mm2)
Méthode de montage Type plongeur Type à actionneur

52.94 €

1 Disponible 5 jours 103Type à avant-trouRcRc1/84.5[Latéral] Latéral-A (Type à pilote d'air)

48.67 €

1 Disponible 5 jours 103PlongeursRcRc1/84.5[Latéral] LatéralBillesB (Type à bille)

48.05 €

1 Disponible 5 jours 103[Bouton-poussoir] Type à boutonRcRc1/84.5[Latéral] Latéral-F (type à poussée)

50.49 €

1 Disponible 5 jours 103PlongeursRcRc1/84.5[Latéral] LatéralRouleauxR (Type à rouleau)

57.71 €

1 Disponible 5 jours 105Type à avant-trouRcRc1/85.5[Latéral] Latéral-A (Type à pilote d'air)

53.43 €

1 Disponible 5 jours 105PlongeursRcRc1/85.5[Latéral] LatéralBillesB (Type à bille)

52.81 €

1 Disponible 5 jours 105[Bouton-poussoir] Type à boutonRcRc1/85.5[Latéral] Latéral-F (type à poussée)

55.27 €

1 Disponible 5 jours 105PlongeursRcRc1/85.5[Latéral] LatéralRouleauxR (Type à rouleau)

40.23 €

1 Disponible 5 jours 103Type à avant-trouMM51.8[Fond] Bas-A (Type à pilote d'air)

35.95 €

1 Disponible 5 jours 103PlongeursMM51.8[Fond] BasBillesB (Type à bille)

35.34 €

1 Disponible 5 jours 103[Bouton-poussoir] Type à boutonMM51.8[Fond] Bas-F (type à poussée)

37.79 €

1 Disponible 5 jours 103PlongeursMM51.8[Fond] BasRouleauxR (Type à rouleau)

43.77 €

1 Disponible 5 jours 105Type à avant-trouMM51.9[Latéral] Latéral-A (Type à pilote d'air)

39.48 €

1 Disponible 5 jours 105PlongeursMM51.9[Latéral] LatéralBillesB (Type à bille)

38.88 €

1 Disponible 5 jours 105[Bouton-poussoir] Type à boutonMM51.9[Latéral] Latéral-F (type à poussée)

41.33 €

1 Disponible 5 jours 105PlongeursMM51.9[Latéral] LatéralRouleauxR (Type à rouleau)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Petites soupapes de commutation/Type à actionneur:Affichage d'image associés
 

Exemple d'utilisation

Petites soupapes de commutation/Type à actionneur:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du corps principal Type à bloc vertical Nombre de positions 2 Type et sens de tuyauterie Surface latérale directe
Maintien de l'état de fonctionnement Retour de ressort

Produits complémentaires

Assistance technique