Soupape à commutation manuelle / Avec levier

Soupape à commutation manuelle / Avec levier

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Soupape à commutation manuelle/Avec levier:Affichage d'image associés
■Caractéristiques
• Les valves d'interrupteur de type à levier permettent un gain de place par rapport au type MHAN.
• Le type 3 positions a la position N, qui bloque tous les ports et peut être utilisé pour arrêter le cylindre (Ne peut pas arrêter brusquement le cylindre en raison de sa pression résiduelle.).
Soupape à commutation manuelle/Avec levier:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-Nombre de positions
MHAN4
MHAM4

-

3
Référence piècePDirectionNombre de portsDia. d'alésage du raccordement de tuyauSection effective
(mm2)
Pression de fonctionnement (MPa)Plage de température de fonctionnement (°C)Fluide utilisableMasse
(g)
Prix unitaire
TypeNombre de positionsENTREE, SORTIEEX
MHAM4244Rc1/4Rc1/47.50~1.0MPa5~60Air280 
3

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MHAM4-2
MHAM4-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de positions

56.49 €

1 Disponible 5 jours 10Échappement à 2 positions

56.49 €

1 Disponible 5 jours 103 positions, centre fermé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à bloc horizontal Nombre de ports 4 Fonctionnement à commutation Type de levier
Type à port de tuyau Rc Dia. d'alésage du raccordement de tuyau (entrée, sortie) Rc1/4 Type et sens de tuyauterie Surface latérale directe
Section effective(mm2) 7.5 Méthode de montage Bas Maintien de l'état de fonctionnement Résistance

Produits complémentaires

Assistance technique