• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unités de Service / Régulateur / filtre / filtre

Unités de Service / Régulateur / filtre / filtre

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de Service/Régulateur/filtre/filtre:Affichage d'image associés
■Liste des composants
NomMatériau
Régulateurs avec filtreMSFR
Filtres à airMSAF 0.3µm
SupportEN AC-46100 équiv.
FixationEN AC-46100 équiv.
Vis d'assemblage à tête à six pans creuxEN 1.7220 équiv.
Joint n° 1NBR
Joint n° 2NBR
   La soupape de purge active automatiquement la purge lorsque la pression diminue à 0.05 MPa ou moins.
 Accessoire  : manomètre x 1
Support 1 pièce

Spécifications

Référence pièce
MSFRAF8A
Référence pièceRc
(PT)
Indice nomi. de filtration (µm)Pression de fonctionnement (MPa)Plage de réglage de pression MPaRésistance à la pression (MPa)Plage de température ambiante (C°)Fluide utilisableMasse
(g)
Prix unitaire
Type1 à 4 pièce(s)
MSFRAF8A1/45+0.30.05~1.00.05~0.851.55~60Air780
10A3/8
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSFRAF8A
MSFRAF10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre de raccordement Nominal (n°)

113.71 €

1 5 jours 10Rc1/48A

113.71 €

1 5 jours 10Rc3/810A

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Unités de Service/Régulateur/filtre/filtre:Affichage d'image associés

Informations de base

Unité combinée de régulateur Régulateur avec filtre + filtre Plage de pression de réglage(MPa) 0.05::0.85 Filtre, niveau de filtration 5 + 0.3µm
Environnement de fonctionnement Outils pneumatiques Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale Pression de service max.(MPa) 1
Matériau de la cuve PC Protection de cuve Fourni Mécanisme de décharge Dégagement
Sens du débit Débit standard (de gauche à droite) Filtre, capacité de stockage de purge(cm3) 25 Robinet de purge Automatique/Manuel
Jauge de pression Avec manomètre standard Masse(g) 780 Plage de température ambiante(℃) 5-60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05-1.0

Produits complémentaires

Assistance technique