Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Pression de fonctionnement max. |
SKCR□□ | EN 1.4301 équiv. | - | 20.6MPa |
Référence pièce |
KCLPFP4 |
Référence pièce | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | ℓ 2 | E (Méplats) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | |||||||
SKCRGP | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 16 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 18 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 84 | 18 | 10 | 20 | 27 |
Référence pièce | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | B | ℓ 2 | E (Méplats) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | |||||||
SKCRGF | 2 | 1/4 | 1/4 | 68 | 13 | 8 | 13 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 72 | 15 | 8 | 15 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 82 | 18 | 10 | 18 | 27 |
Référence pièce | T1 R (PT) | T2 Rc (PT) | L | A | ℓ 1 | ℓ 2 | E (Méplats) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 20 pièces | |||||||
SKCRCT | 2 | 1/4 | 1/4 | 61 | 39 | 13 | 17 | 19 | ||
3 | 3/8 | 3/8 | 66 | 41 | 15 | 19 | 22 | |||
4 | 1/2 | 1/2 | 76 | 48 | 18 | 22 | 27 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
SKCRCT2 |
SKCRCT3 |
SKCRCT4 |
SKCRGF2 |
SKCRGF3 |
SKCRGF4 |
SKCRGP2 |
SKCRGP3 |
SKCRGP4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type de connexion | Type de connexion M2 | Vis nominale T | Vis nominale F/T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | R1/4 | Rc1/4 | |
56.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | R3/8 | Rc3/8 | |
84.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x taraudé | PT | R1/2 | Rc1/2 | |
42.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | R1/4 | G1/4 | |
51.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | R3/8 | G3/8 | |
67.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | R1/2 | G1/2 | |
41.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | R1/4 | G1/4 | |
52.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | R3/8 | G3/8 | |
66.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté x fileté | PF | R1/2 | G1/2 |
Loading...
Forme | Droit | Type de connexion M1 | PT | Matériau | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Type de connexion M2
Vis nominale T
Vis nominale F/T2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles