• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bras de verrouillage / Douilles de montage pour flexibles

Bras de verrouillage / Douilles de montage pour flexibles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Bras de verrouillage / Douilles de montage pour flexibles
  • Bras de verrouillage / Douilles de montage pour flexibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bras de verrouillage/Douilles de montage pour flexibles:Affichage d'image associés
Type Matériau
Corps principalCameBague
SNAHJEN 1.4408 équiv.JIS-SMS1025EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce
TCSM25
SNAMA20A
Référence pièceABCIHhPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pièce(s)20 à 30 pièces.
SNAHJ20A1105232218632
25A12560372710038
40A18890544111046
50A19797635312951
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNAHJ20A
SNAHJ25A
SNAHJ40A
SNAHJ50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. nominal
(Ø)

36.18 €

1 Disponible 5 jours 1020A

38.88 €

1 Disponible 5 jours 1025A

50.39 €

1 Disponible 5 jours 1040A

62.96 €

1 Disponible 5 jours 1050A

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Les raccords à verrouillage du bras sont fabriqués selon les normes US MIL A-A-59326-1998 (précédemment MIL-C-27487-1992), donc compatibles avec les produits de même taille répondant aux mêmes normes d'autres fabricants.

Informations de base

Type Fixations de flexible Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du corps EN 1.4408 Equiv.
Forme Droit Type de connexion pour flexible Type à nervure Type de connexion Douille de montage pour flexible

Produits complémentaires

Assistance technique