• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux sanitaires / Double virole / Réducteurs en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords de tuyaux sanitaires/Double virole/Réducteurs en T:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-

150

RéférenceA1B1H1A2B2H2Prix unitaire
TypeQté 1 ~ 5
SNBTD1.5S-1S50.543.570.050.543.566.0
2S-1S64.056.582.050.543.572.0
2S-1.5S64.056.582.050.543.585.0
2.5S-1.5S77.570.5105.050.543.591.0
2.5S-2S77.570.5105.064.056.5103.0
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SNBTD1.5S-1S
SNBTD2S-1S
SNBTD2S-1.5S
SNBTD2.5S-1.5S
SNBTD2.5S-2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. nominal Plage D Nominal
(Ø)
D.I. d (d1)
(Ø)
D.E. nominal 2

185.86 €

1 7 jours 101.0S-2.0S1.5S35.71.0S

200.52 €

1 7 jours 101.0S-2.0S2.0S47.81.0S

205.17 €

1 7 jours 101.0S-2.0S2.0S47.81.5S

264.72 €

1 7 jours 102.5S-4.5S2.5S59.51.5S

269.00 €

1 7 jours 102.5S-4.5S2.5S59.52.0S

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Raccords de tuyaux sanitaires/Double virole/Réducteurs en T:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Forme du raccord T Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) Virole
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) Virole Matériau du raccord EN 1.4301 Equiv. Diam., centre Diam. différent, concentrique
Finition de surface Surfaces intérieure et extérieure meulées Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Commun pour tous les ports

Produits complémentaires

Assistance technique