Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau |
SNZFY | EN 1.4301 équiv. |
Référence | - | Nominal |
SNZFA1S | - | 4 |
Référence | Nominal | D | d | d1 | L | (T) | P.C.D. | Prix unitaire | |
Type | N° | Qté 1 ~ 4 | |||||||
SNZFY | 1S | 20A | 100 | 23 | 15 | 54 | 14 | 75 | |
25A | 125 | 19 | 90 | ||||||
1.5S | 32A | 135 | 35.7 | 56 | 16 | 100 | |||
40A | 140 | 105 | |||||||
2S | 40A | 140 | 47.8 | 105 | |||||
50A | 155 | 120 | |||||||
2.5S | 50A | 155 | 59.5 | 120 | |||||
65A | 175 | 58 | 18 | 140 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SNZFY1S-20A |
SNZFY1S-25A |
SNZFY1.5S-32A |
SNZFY1.5S-40A |
SNZFY2S-40A |
SNZFY2S-50A |
SNZFY2.5S-50A |
SNZFY2.5S-65A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. nominal Plage D | Nominal (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | D.E. nominal 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.62 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 20A | ||
157.73 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 25A | ||
160.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 32A | ||
160.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 40A | ||
166.29 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 40A | ||
172.40 € | 1 | 12 jours | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 50A | ||
210.31 € | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 50A | ||
224.98 € | 1 | 12 jours | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 65A |
Loading...
Type | Raccord | Forme du raccord | Adaptateur de conversion | Type de connexion 1 (côté gauche ou grand diamètre) | Raccord union fileté ISO, filetage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion 2 (côté droit ou petit diamètre) | Embase | Matériau du raccord | EN 1.4301 Equiv. | Diam., centre | Diam. identique, concentrique |
Finition de surface | Meulage de la surface interne uniquement |
Configurer
Propriétés de base
D.E. nominal Plage D
Nominal(Ø)
D.E. nominal 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles