• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pour le vide / À embase NW x tuyau en inox / Buse simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour le vide/À embase NW x tuyau en inox/Buse simple:Affichage d'image associés
Type Matériau
L fixe L configurable
FRNWBA FRNWBAL EN 1.4301 équiv.

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence - D - L - L1 - L2
FRNWBA25
FRNWBAL40
FRNWDBL16
-
-
-
9.53
8
8

-
100

-


50


-


50
Référence D.E. du tuyau en
acier inoxydable
Sélection D
L A B Prix unitaire
Type Fixé Incrément de 5mm Qté 1 ~ 4
L fixe L configurable
FRNWBA
(L fixe)

FRNWBAL

(L configurable)
16 6 6.35 8 9.53   75 30~100 30 17.2    
25 6 6.35 8 9.53 10 75 30~100 40 26.2    
40   6.35 8 9.53 10 75 30~100 55 41.2    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRNWBA16-[6,​6.35,​8,​9.53]
FRNWBA25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWBA40-[6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWBAL16-[6,​6.35,​8,​9.53]-[30-100/5]
FRNWBAL25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]
FRNWBAL40-[6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Type D.E. du tuyau en acier inoxydable [D] Dimension L Configurable
(mm)

-

1 9 jours 1016Dimension L standard6 ~ 9.53-

-

1 9 jours 1025Dimension L standard6 ~ 10-

-

1 9 jours 1040Dimension L standard6.35 ~ 10-

-

1 9 jours 1016Dimension L configurable6 ~ 9.5330 ~ 100

-

1 9 jours 1025Dimension L configurable6 ~ 1030 ~ 100

-

1 9 jours 1040Dimension L configurable6.35 ~ 1030 ~ 100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Température maximale de fonctionnement : 200°C

Exemple d'utilisation

Raccords pour le vide/À embase NW x tuyau en inox/Buse simple:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Fitting Type NW à bride x Tuyau en acier inoxydable - Simple Material EN 1.4301 équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique