• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords pour le vide / À embase NW x tuyau en inox / Buse double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour le vide/À embase NW x tuyau en inox/Buse double:Affichage d'image associés
Type Matériau
L fixe L configurable
FRNWDB FRNWDBL EN 1.4301 équiv.

Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence-D-L-L1-L2
FRNWBA25
FRNWBAL40
FRNWDBL16
-
-
-
9.53
8
8

-
100

-


50


-


50
RéférenceD.E. du tuyau en
acier inoxydable
Sélection D
FixeIncrément configurable
de 5 mm
ABPrix unitaire
TypeQté 1 ~ 4
L1L2L1L2L fixeL configurable
FRNWDB
(L fixe)

FRNWDBL

(L configurable)
1666.35 89.53  757530~10030 à 1003017.2  
2566.35 89.53 10757530~10030 à 1004026.2  
40 6.35 89.53 10757530~10030 à 1005541.2  
La soudure peut entraîner de légères déformations.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FRNWDB16-[6,​6.35,​8,​9.53]
FRNWDB25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWDB40-[6.35,​8,​9.53,​10]
FRNWDBL16-[6,​6.35,​8,​9.53]-[30-100/5]-[30-100/5]
FRNWDBL25-[6,​6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]-[30-100/5]
FRNWDBL40-[6.35,​8,​9.53,​10]-[30-100/5]-[30-100/5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFlange Size (Nominal) Type D.E. du tuyau en acier inoxydable [D] Dimension L configurable [L1]
(mm)
Dimension L configurable [L2]
(mm)

-

1 9 jours 1016Dimension L standard6 ~ 9.53--

-

1 9 jours 1025Dimension L standard6 ~ 10--

-

1 9 jours 1040Dimension L standard6.35 ~ 10--

-

1 9 jours 1016Dimension L configurable6 ~ 9.5330 ~ 10030 ~ 100

-

1 9 jours 1025Dimension L configurable6 ~ 1030 ~ 10030 ~ 100

-

1 9 jours 1040Dimension L configurable6.35 ~ 1030 ~ 10030 ~ 100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Tuyau en acier inoxydable
JIS G 3459
Finition de surface : grenaillage
DEpaisseur du côté d'un tuyau
61
6.35(1/4 pouce)1
81
9.53(3/8 pouce)1
101
Température maximale de fonctionnement : 200°C

Exemple d'utilisation

Raccords pour le vide/À embase NW x tuyau en inox/Buse double:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Raccord Fitting Type NW à bride x Tuyau en acier inoxydable - Double Material EN 1.4301 équiv.

Produits complémentaires

Assistance technique