• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes / Antivibration

Roulettes/Antivibration:Affichage d'image associés
TypeRouletteRoueSupport de nivellementTamponBouton de réglageRoulement
 Matériau Traitement de surface Matériau Matériau Traitement de surface Matériau MatériauPartie pivotantePartie roue
AFCLAEN AC-46100 équiv.Finition au four (Argent)Nylon renforcé (noir)EN 1.0038 équiv.Galvanisation au zincCaoutchouc (Shore A80)PolycarbonateFourniFourni

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
AFCLA75-N
Référence pièceMatériau de la roueHProfilé extrudéSupport de nivellementErCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire 1 à 50 pièce(s).
TypeDS1S2K
AFCLA65N
(Nylon renforcé)
102(Carré de 30, 40, 45)91152508020001900 
75120121254529225002200 
Applicable uniquement aux profilés extrudés une fente.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AFCLA65-N
AFCLA75-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de la roue D
(mm)

112.50 €

1 5 jours 1065

119.82 €

1 5 jours 1075

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Roulettes/Antivibration:Affichage d'image associés
• Fixe
Tourner le bouton pour rapprocher le pied du sol. (Serrage provisoire)
Une fois la hauteur confirmée, serrer complètement l'écrou sous le bouton. Lorsqu'elle s'appuie sur le pied uniquement, la roulette ne touche pas le sol.
Serrer le contre-écrou.
(Le couple appliqué par le contre-écrou fournit un effet de prévention de desserrage contre les vibrations.)
• Libre
Desserrer le contre-écrou.
Desserrer l'écrou de réglage pour libérer la vis.
Tourner le bouton pour soulever le pied et poser la roulette sur le sol.

Informations de base

Type Roulettes montées sur vis Type A roulette Dispositif antivibrations pour profilés extrudés en aluminium Matériau de la roue Nylon renforcé

Produits complémentaires

Assistance technique