Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc synthétique (noir) | Intégré | Intégré |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CMTY130 | - | R |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | A | F1 | F2 | d | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||||||
Pivotant | CMTY | 130 | R (Caoutchouc) | 177 | 105 | 82 | 75 | 11 | 105 | 1800 | 1900 | |
150 | 198 | 120 | 94 | 87 | 115 | 2000 | 2150 | |||||
Pivotant avec grande pédale | CMTYS | 130 | 177 | 105 | 82 | 75 | 11 | 145 | 1800 | 2330 | ||
150 | 198 | 120 | 94 | 87 | 152 | 2000 | 2560 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CMTY130-R |
CMTY150-R |
CMTYS130-R |
CMTYS150-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 177 | Non fourni | 180 | 105 | 105 | 130 | |
22.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 198 | Non fourni | 200 | 120 | 120 | 150 | |
45.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 177 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 180 | 105 | 105 | 130 | |
42.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 198 | Avec double butée (rotation + pivotement) | 200 | 120 | 120 | 150 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Plage de charge(daN) | 140,01 à 220,00 | Matériau de la roue | Caoutchouc synthétique (général) |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier | Largeur de roue B(mm) | 40 |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulement de roue | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles