• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelles élastiques (boîte)【700-2,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelles élastiques (boîte):Affichage d'image associés
 ■ Rondelles plates
Type Matériau Traitement de surface
BOX-PWFEN 1.0330 Équiv.Galvanisation au zinc
BOX-SPWFEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Veuillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande.
Une boîte est livrée pour une commande de 1.
Référence pièce
BOX-SSLW8
BOX-PWF3
Référence piècePrix à l'unité 1 à 10 boîtesPièces / boîte
TypePrix/paquet1 boîte
BOX-PWF3  2 000 pce/boîte
4  
5  
6  
8  
10  1 000 pce/boîte
12  700 pce/boîte
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.
Référence piècePrix à l'unité 1 à 10 boîtesPièces / boîte
TypePrix/paquet1 boîte
BOX-SPWF
(acier inoxydable)
3  2 000 pce/boîte
4  
5  
6  
8  
10  1 000 pce/boîte
12  700 pce/boîte
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.
dDt
BOX-PWFBOX-SPWF
33.2 670.5
44.3 89 0.8
55.3 10101
66.4 12.5 12.5 1.6
88.4 15.5 171.6
1010.5 18212
1213.0 21242.5
Peut être commandé séparément.    P.237

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BOX-PWF3
BOX-PWF4
BOX-PWF5
BOX-PWF6
BOX-PWF8
BOX-PWF10
BOX-PWF12
BOX-SPWF3
BOX-SPWF4
BOX-SPWF5
BOX-SPWF6
BOX-SPWF8
BOX-SPWF10
BOX-SPWF12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Matériau : acier Matériau : acier inoxydable D.E. D
(mm)

7.38 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier3.23[EN 1.0330 Équiv.] EN 1.0330 équiv.-6

9.83 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier4.34[EN 1.0330 Équiv.] EN 1.0330 équiv.-8

14.74 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier5.35[EN 1.0330 Équiv.] EN 1.0330 équiv.-10

19.66 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier6.46[EN 1.0330 Équiv.] EN 1.0330 équiv.-12.5

34.39 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier8.48[EN 1.0330 Équiv.] EN 1.0330 équiv.-15.5

30.72 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier10.510[EN 1.0330 Équiv.] EN 1.0330 équiv.-18

32.68 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier1312[EN 1.0330 Équiv.] EN 1.0330 équiv.-21

24.57 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable3.23-[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.7

36.85 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable4.34-[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.9

49.14 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable5.35-[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.10

61.42 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable6.46-[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.12.5

73.70 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable8.48-[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.17

67.56 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable10.510-[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.21

73.09 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Acier inoxydable1312-[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 Equiv.24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rondelles ordinaires Unité de vente Boîte, paquet

Produits complémentaires

Assistance technique