Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Module E/S |
EXRS-C1 | - | N |
Référence pièce | Module E/S | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 pièce | 2~3 pièces | 4~5 pièces | ||
EXRS-C1 | NPN : N | |||
PNP : P | ||||
CC-Link : C | ||||
DeviceNet : D |
RS 1/2/3 |
RS 1C/2C/3C |
RSD 1/2/3 |
RSDG 1/2/3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EXRS-C1-C |
EXRS-C1-D |
EXRS-C1-N |
EXRS-C1-P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | I/O Module | |
---|---|---|---|---|---|
327.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | CC-Link | |
360.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | DeviceNet | |
172.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | NPN | |
305.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | PNP |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Composants périphériques | Input Power Supply | 24VDC | Détecteur de position | Résolveur, type incrémentiel |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante de fonctionnement(°C) | 0::40 | Type de contrôleur | Point de contrôle (C1) |
Configurer
Propriétés de base
I/O Module
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles