Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Base | Table | Vis mère | Ecrou de vis mère |
Matériau | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | EN 1.1191 équiv. | Laiton |
Traitement de surface | Anodisé clair | Anodisé clair | Oxydé noir | - |
Pièces | Support d'écrou | Plaque latérale | Engrenage droit | Cache |
Matériau | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. |
Traitement de surface | Anodisé clair | Anodisé clair | - | - |
Référence pièce | - | Type à volant | - | Position du volant | - | L |
KUEHS20 | - | A | - | L | - | 320 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KUEHS20-A-L-[320,370,420,470] |
KUEHS20-A-R-[320,370,420,470] |
KUEHS20-B-L-[320,370,420,470] |
KUEHS20-B-R-[320,370,420,470] |
KUEHS20-C-L-[320,370,420,470] |
KUEHS20-C-R-[320,370,420,470] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à volant | Sens de la poignée configurable | Hauteur du profilé [H] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 jours | A (volant déporté en plastique) | L (montage côté gauche) | 320 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 jours | A (volant déporté en plastique) | R (montage côté droit) | 320 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 jours | B (type volant pliable déporté en plastique) | L (montage côté gauche) | 320 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 jours | B (type volant pliable déporté en plastique) | R (montage côté droit) | 320 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 jours | C (volant à 5 branches) | L (montage côté gauche) | 320 ~ 470 | ||
- | 1 | 20 jours | C (volant à 5 branches) | R (montage côté droit) | 320 ~ 470 |
Loading...
Capacité de charge (plage)(N) | 50,1 à 100 | Méthode d'alimentation | Poignées | Taille de la table (longueur) L(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de la table (largeur) W(mm) | 150 | Matériau de la table | EN AW-6063 Equiv. | Traitement de surface de la table | Anodisé clair |
Diam. filetage(mm) | 20 |
Configurer
Propriétés de base
Type à volant
Sens de la poignée configurable
Hauteur du profilé [H](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles