• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques de caoutchouc antistatique / Plaque / type à rouleau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de caoutchouc antistatique/Plaque/type à rouleau:Affichage d'image associés
TypeMatériauCouleurAdhésif (Type d'adhésif)
Type en plaqueType enrouléAvantArrière
Sans adhésifAdhésif
RBDLGRBDLGTRBDLGRNBR conducteurVertNoirAdhésifs conducteurs
Le côté noir est la surface adhésive.

Spécifications

■Type En plaque
Référence pièce-A-B
RBDLG2-200-100
■Type Enroulé
Référence pièce-A-B
RBDLGR2-100-50
■Type En plaque
Référence pièceIncrément de 10 mm (A≥B)
TypeTAB
RBDLG, RBDLGT250~100050~1000
■Type Enroulé
Référence pièceSélection
TypeTA (cm)B (cm)
RBDLGR2100
200
300
500
1000
50
100
■Propriétés
ElémentUnitéValeur
Densité spécifique-1.21
DuretéShore A76
Elongation%680
Résistance à la tractionkg/cm2160
Résistance au déchirementkg/cm42
Résistivité transversale spécifique? • cm106~7
Point de flamme°C246
Température d'inflammation spontanée°C396
Les valeurs sont mesurées sur la surface.
Les valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurées.

■Données de l'adhésif conducteur
ElémentUnitéAdhésifs conducteurs
Epaisseurmm0.03
* Résistance adhésivegf/20mmAcier inoxydable700
Résistance?0.05
* 180° Résistance adhésive au pelage 23°Cx1H (gf/20mm)
Les valeurs ci-dessus ne sont pas garanties mais sont un exemple de valeurs mesurées.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RBDLG2-[50-1000/10]-[50-1000/10]
RBDLGR2-1000-50
RBDLGR2-1000-100
RBDLGR2-100-50
RBDLGR2-100-100
RBDLGR2-200-50
RBDLGR2-200-100
RBDLGR2-300-50
RBDLGR2-300-100
RBDLGR2-500-50
RBDLGR2-500-100
RBDLGT2-[50-1000/10]-[50-1000/10]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de joint Largeur A
(mm)
Type en plaque Largeur B
(cm)
Largeur A
(cm)
Largeur B
(mm)

-

1 7 jours 10Type standard50 ~ 1000Type en plaque--50 ~ 1000

276.15 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux501000-

491.12 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux1001000-

42.26 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux50100-

75.18 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux100100-

75.66 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux50200-

134.88 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux100200-

107.85 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux50300-

191.87 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux100300-

168.53 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux50500-

300.72 €

1 Disponible 5 jours 10Type standard-Type à rouleaux100500-

-

1 7 jours 10Type avec adhésif50 ~ 1000Type en plaque--50 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Plaques de caoutchouc antistatique/Plaque/type à rouleau:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau du corps Caoutchouc Nitrile NBR conducteur Avec ou sans joints Fourni Couleur (avant) Vert
Couleur (arrière) Noir Type Plaques de caoutchouc antistatique T(mm) 2

Produits complémentaires

Assistance technique