• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

[Standard] Glissière à queue d'aronde / vis d'entrainement / Axe Z

[Standard] Glissière à queue d'aronde/vis d'entrainement/Axe Z:Affichage d'image associés
Matériau : alliage d'aluminium
Traitement de surface : anodisé noir

Spécifications

Référence pièce
ZFES40
■Etages de l'axe Z
Produit existant à étage de haute précision : ZEG (P.1962)
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement(mm)Déplacement par rotation (mm)Capacité de charge (N)Précision de la coursePoids (kg)Prix unitaire
TypePosition de fixationLinéarité
ZFES25Pas de symbole (standard)
R (Inversé gauche/droite)
25x25±50.59.850µm0.06 
4040x40±70.18 
6060x60±819.60.40 
Résolution (indication de l'échelle du vernier) : 0,1 mm/division
Prolongateur HDEXT12-□ (vendu séparément) : les boutons de Ø12 peuvent être prolongés en installant le capuchon. Ici
(Attention) Le diamètre du bouton étant plus grand, ce dernier risque d'interférer avec les surfaces de base de montage de l'étage.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZFES25
ZFES25-R
ZFES40
ZFES40-R
ZFES60
ZFES60-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Inversé

135.11 €

1 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2525259.8±5Standard

135.11 €

1 5 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 2525259.8±5Droit et gauche

143.06 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 4040409.8±7Standard

143.06 €

1 5 jours 1026 à 4026 à 4040409.8±7Droit et gauche

174.85 €

1 5 jours 1041 à 6041 à 60606019.6±8Standard

174.85 €

1 5 jours 1041 à 6041 à 60606019.6±8Droit et gauche

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

[Standard] Glissière à queue d'aronde/vis d'entrainement/Axe Z:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Axe des Z Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5 à 30 Distance de déplacement (plage sélectionnable) Jusqu'à ±10mm
Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Anodisé noir
Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde Surface d'étage de l'axe des Z Axe des Z Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Rectitude de la table(µm) 50 Position du bouton d'alimentation Sans tête de micromètre Collier Standard
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement par bouton Méthode d'alimentation (avec échelle du vernier) Avec échelle du vernier Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.5

Produits complémentaires

Assistance technique