Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
RTRM40-R |
RTRS60-L |
Référence pièce | Surface de l'étage (mm) | Distance de déplacement (mm) | Capacité de charge (N) | Poids (kg) | Prix unitaire | |||
Type | N° | Position de la tête de micromètre | RTRM | RTRS | ||||
RTRM (Avec échelle) RTRS (Sans échelle) | 40 | R (Standard) L (Inversé) | Ø40 | Normal 360° Alimentation précise ±5° | 9.8 | 0.10 | ||
60 | Ø60 | 29.4 | 0.27 | |||||
80 | Ø80 | 39.2 | 0.46 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RTRM40-R |
RTRM60-L |
RTRM60-R |
RTRM80-L |
RTRM80-R |
RTRS40-R |
RTRS60-L |
RTRS60-R |
RTRS80-L |
RTRS80-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (plage sélectionnable) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Charge admissible (N) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Position de la tête de micromètre | Incrément | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.27 € | 1 | 5 jours | 10 | 40mm | 5 à 30 | 15.1-20 | 40 | 9.8 | 20 | Standard | Fourni | ||
286.11 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-70mm | 5 à 30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | Droit et gauche | Fourni | ||
286.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 41-70mm | 5 à 30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | Standard | Fourni | ||
349.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 71-100mm | 30,1 à 50 | 20.1-25 | 80 | 39.2 | 25 | Droit et gauche | Fourni | ||
349.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 71-100mm | 30,1 à 50 | 20.1-25 | 80 | 39.2 | 25 | Standard | Fourni | ||
246.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 40mm | 5 à 30 | 15.1-20 | 40 | 9.8 | 20 | Standard | Non fourni | ||
270.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-70mm | 5 à 30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | Droit et gauche | Non fourni | ||
270.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 41-70mm | 5 à 30 | 20.1-25 | 60 | 29.4 | 25 | Standard | Non fourni | ||
333.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 71-100mm | 30,1 à 50 | 20.1-25 | 80 | 39.2 | 25 | Droit et gauche | Non fourni | ||
333.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 71-100mm | 30,1 à 50 | 20.1-25 | 80 | 39.2 | 25 | Standard | Non fourni |
Loading...
Forme de la table | Ronde | Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° | Distance de déplacement (précis)(deg) | ±5° |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Têtes de micromètre | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Guide à glissière | Course (angle θ)(deg) | 360 | Course (angle α)(deg) | ±5 |
Trou débouchant (trou central de la table) | Non fourni | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | P (collier opposé) |
Méthode d'alimentation (type à micromètre) | Standard | Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) | 0.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (plage sélectionnable)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (diam.) D(Ø)
Charge admissible(N)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position de la tête de micromètre
Incrément
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles