Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface (garniture) | Roulement | Dureté | ||
Droit | A couronne | |||||
L sélectionnable | Dimension L configurable | L sélectionnable | Partie centrale | |||
RORB | - | ROCRB | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir | Acier | - |
RORM | - | ROCRM | Placage autocatalytique au nickel | - | ||
RORS | - | ROCRS | EN 1.4301 Équiv. | - | - | |
RORA | - | ROCRA | EN AW-5052 Équiv. | Anodisé clair | - | |
RORKS | - | - | EN 1.4301 Équiv. | Uréthane (coloris naturel) | Acier | Shore A95 |
RORKA | - | - | EN AW-5052 Équiv. | |||
RORUS | ROFRUS | ROCRUS | EN 1.4301 Équiv. | Shore A90 | ||
RORUZ | - | - | Acier inoxydable | |||
RORUA | ROFRUA | ROCRUA | EN AW-5052 Équiv. | Acier | ||
RORUP | - | - | MC Nylon | |||
RORGS | - | ROCRGS | EN 1.4301 Équiv. | Shore A70 | ||
RORGA | ROFRGA | ROCRGA | Alliage d'aluminium série 5000 | |||
RORHS | - | ROCRHS | EN 1.4301 Équiv. | Shore A50 | ||
RORHA | ROFRHA | - | EN AW-5052 Équiv. | |||
RORSS | ROFRSS | ROCRSS | EN 1.4301 Équiv. | Caoutchouc de silicone (gris clair) | Acier | Shore A70 |
RORSA | - | - | EN AW-5052 Équiv. | |||
RORJS | - | - | EN 1.4301 Équiv. | Shore A50 | ||
RORJA | - | - | EN AW-5052 Équiv. | |||
RORWS | - | - | EN 1.4301 Équiv. | Caoutchouc de silicone (blanc) | Shore A70 | |
RORTS | ROFRTS | - | EN 1.4301 Équiv. | Uréthane résistant à la chaleur (acajou) | Shore A90 | |
RORTA | - | - | EN AW-5052 Équiv. | Température de fonctionnement : ~ 110°C | ||
RORNS | - | - | EN 1.4301 Équiv. | NBR (noir) | Shore A60 | |
RORNA | - | - | EN AW-5052 Équiv. |
Référence pièce | - | L |
RORB30 ROFRSS40 | - - | 30 38 |
Référence pièce | D | L Sélection | d | D1(H7) | dh | B | Roulement utilisé | |||||||||||||
Type | N° | |||||||||||||||||||
Matériau de l'âme uniquement RORB RORM RORS RORA Uréthane RORKS RORKA RORUP RORUS RORUZ RORUA RORGS RORGA RORHS RORHA | Caoutchouc de silicone RORSS RORSA RORJS RORJA RORWS Uréthane résistant à la chaleur RORTS RORTA NBR RORNS RORNA | A couronne Ame uniquement ROCRB ROCRM ROCRS ROCRA Uréthane ROCRUS ROCRUA ROCRGS ROCRGA ROCRHS Caoutchouc de silicone ROCRSS | (20) | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 | |||||
25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 | ||||
30 | 30 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZx2 | ||||
35A | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 8 | 22 | 15 | 7 | 608ZZx2 | ||||||||||
35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10 | 22 | 18 | 6 | 6900ZZx2 | ||||||
40A | 40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 10 | 26 | 18 | 8 | 6000ZZx2 | ||||||||||
40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12 | 28 | 24 | 8 | 6001ZZx2 | ||||||
50A | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 12 | 32 | 24 | 10 | 6201ZZx2 | |||||||||
50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 15 | 32 | 28 | 9 | 6002ZZx2 |
Référence pièce | D | L Incrément de 1mm | d | D1(H7) | dh | B | Roulement utilisé | ||
Type | N° | ||||||||
Uréthane ROFRUS ROFRUA ROFRGA ROFRHA | Caoutchouc de silicone ROFRSS Uréthane résistant à la chaleur ROFRTS | 25 | 25 | 21~49 | 6 | 15 | 10 | 5 | 696ZZx2 |
30 | 30 | 8 | 19 | 15 | 6 | 698ZZx2 | |||
35A | 35 | 26~49 | 22 | 18 | 7 | 608ZZx2 | |||
35 | 10 | 6 | 6900ZZx2 | ||||||
40A | 40 | 26 | 8 | 6000ZZx2 | |||||
40 | 12 | 28 | 24 | 6001ZZx2 | |||||
50A | 50 | 26~99 | 12 | 32 | 10 | 6201ZZx2 | |||
50 | 15 | 28 | 9 | 6002ZZx2 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ROCRA20-15 |
ROCRA20-20 |
ROCRA20-25 |
ROCRA20-30 |
ROCRA20-40 |
ROCRA20-50 |
ROCRA25-20 |
ROCRA25-25 |
ROCRA25-30 |
ROCRA25-40 |
ROCRA25-50 |
ROCRA30-20 |
ROCRA30-25 |
ROCRA30-30 |
ROCRA30-40 |
ROCRA30-50 |
ROCRA35-25 |
ROCRA35-30 |
ROCRA35-40 |
ROCRA35-50 |
ROCRA35A-25 |
ROCRA35A-30 |
ROCRA35A-40 |
ROCRA35A-50 |
ROCRA40-25 |
ROCRA40-30 |
ROCRA40-40 |
ROCRA40-50 |
ROCRA40A-25 |
ROCRA40A-30 |
ROCRA40A-40 |
ROCRA40A-50 |
ROCRA50-25 |
ROCRA50-30 |
ROCRA50-40 |
ROCRA50-50 |
ROCRA50-60 |
ROCRA50-70 |
ROCRA50-80 |
ROCRA50-90 |
ROCRA50-100 |
ROCRA50A-25 |
ROCRA50A-30 |
ROCRA50A-40 |
ROCRA50A-50 |
ROCRA50A-100 |
ROCRB20-15 |
ROCRB20-20 |
ROCRB20-25 |
ROCRB20-30 |
ROCRB20-40 |
ROCRB20-50 |
ROCRB25-20 |
ROCRB25-25 |
ROCRB25-30 |
ROCRB25-40 |
ROCRB25-50 |
ROCRB30-20 |
ROCRB30-25 |
ROCRB30-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Roller Type | Urethane Rubber Processing | Roller Shape | O.D. (mm) | Material | Length (mm) | I.D. d (mm) | Méthode de finition | Matériau uréthane/caoutchouc | Dureté uréthane/caoutchouc | Couleur uréthane/caoutchouc | Matériau du roulement | Longueur L (mm) | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 15 | - | |
25.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 20 | - | |
25.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
32.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
32.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
32.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
28.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 20 | - | |
28.94 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
36.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
36.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
36.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 6 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
35.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 20 | - | |
35.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
43.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
43.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
43.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
38.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 10 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
46.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 10 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
46.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 10 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
46.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 10 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
38.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
46.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
46.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
46.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 8 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
40.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
49.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
49.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
49.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
40.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 10 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
49.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 10 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
49.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 10 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
49.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 10 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
47.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
56.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
56.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
56.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
54.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 100 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 60 | - | |
54.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 100 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 70 | - | |
54.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 100 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 80 | - | |
54.66 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 100 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 90 | - | |
62.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 100 | 15 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 100 | - | |
47.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 25 | - | |
56.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 30 | - | |
56.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 40 | - | |
56.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 50 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 50 | - | |
62.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 5000 | 100 | 12 | Anodisé clair | - | - | - | Acier | 100 | - | |
23.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 15 | - | |
23.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 20 | - | |
23.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 25 | - | |
26.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 30 | - | |
26.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 40 | - | |
26.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 50 | - | |
26.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 20 | - | |
26.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 25 | - | |
29.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 30 | - | |
29.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 40 | - | |
29.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 6 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 50 | - | |
31.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 8 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 20 | - | |
31.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 8 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 25 | - | |
35.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Rouleaux en métal | - | A couronne | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 50 | 8 | Revêtement oxydé noir | - | - | - | Acier | 30 | - |
Loading...
Mounting Method | Avec roulement |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Roller Shape
O.D.(mm)
Material
Length(mm)
I.D. d(mm)
Méthode de finition
Matériau uréthane/caoutchouc
Dureté uréthane/caoutchouc
Couleur uréthane/caoutchouc
Matériau du roulement
Longueur L(mm)
L
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles