Rouleaux creux avec embrayage unidirectionnel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rouleaux creux avec embrayage unidirectionnel:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Traitement de surface (garniture)  Dureté
Partie centrale Roulement Embrayage unidirectionnel
ROROWA Alliage d'aluminium Acier EN 1.0330 Équiv. Anodisé clair -
ROROWAU Uréthane
(coloris naturel)
Shore A90
ROROWAG Shore A70
ROROWAH Shore A50
Le traitement de surface ne s'applique pas à l'extrémité de l'arbre ni au D.I.
L'uréthane est cuit sur la circonférence extérieure du matériau de l'âme.
La surface d’emboutissage du tuyau n’étant pas polie, le diamètre intérieur d1 est dans une certaine mesure déformé.

Spécifications

Référence pièce - T - d - L
ROROWA30
ROROWAU40

-

T5
-
-
12
20
-
-
L300
L250
Référence pièce Épaisseur de l'uréthane
Sélection T
d L Couple admissible de l'embrayage unidirectionnel (Nm) Roulement utilisé D1 D2 B1 B d1
Type D Incrément de 10 mm Arbre : tolérance h5 Arbre : tolérance h6
Ame uniquement
ROROWA
Uréthane cuit
ROROWAU
ROROWAG
ROROWAH
20 3

5
8 50~100 3.2 1.6 B688ZZ 12 16 5 12 10
30 12 50~300 12.2 6.1 B6901ZZ 18 24 6 16 15
40 20 28.5 14.3 B6804ZZ 26 32 7 16 22
50 20 B6904ZZ 26 37 9 16 22
25 66 33 B6905ZZ 32 42 9 20 27
Le type d'embrayage unidirectionnel HF disponible dans le commerce est utilisé. Un dégagement est ajouté aux extrémités pour empêcher le contact avec la bague intérieure du roulement.

Modifications

Rouleaux creux avec embrayage unidirectionnel:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ROROWA20-8-L[50-100/10]
ROROWA20-8-LC[51-99/1]
ROROWA30-12-L[50-300/10]
ROROWA30-12-LC[51-299/1]
ROROWA40-20-L[50-300/10]
ROROWA40-20-LC[51-299/1]
ROROWA50-20-L[50-300/10]
ROROWA50-20-LC[51-299/1]
ROROWA50-25-L[50-300/10]
ROROWA50-25-LC[51-299/1]
ROROWAG20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAG20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAG20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAG20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAG30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAG30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAG30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAG30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAG40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAG40-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAG40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAG40-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAG50-T3-25-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAG50-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAG50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAG50-T5-25-LC[51-299/1]
ROROWAH20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAH20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAH20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAH20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAH30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAH30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAH30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAH30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAH40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAH40-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAH40-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAH40-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T3-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T3-25-L[50-300/10]
ROROWAH50-T3-25-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T5-20-L[50-300/10]
ROROWAH50-T5-20-LC[51-299/1]
ROROWAH50-T5-25-L[50-300/10]
ROROWAH50-T5-25-LC[51-299/1]
ROROWAU20-T3-8-L[50-100/10]
ROROWAU20-T3-8-LC[51-99/1]
ROROWAU20-T5-8-L[50-100/10]
ROROWAU20-T5-8-LC[51-99/1]
ROROWAU30-T3-12-L[50-300/10]
ROROWAU30-T3-12-LC[51-299/1]
ROROWAU30-T5-12-L[50-300/10]
ROROWAU30-T5-12-LC[51-299/1]
ROROWAU40-T3-20-L[50-300/10]
ROROWAU40-T3-20-LC[51-299/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSRoller Type Urethane Rubber Processing Metal part outer diameter D
(mm)
Length I.D. d
(mm)
Urethane/Rubber Hardness Matériau uréthane/caoutchouc Couleur uréthane/caoutchouc Epaisseur de l'uréthane T
(mm)
L L
(mm)
Modification de la dimension L (configurable par incréments de 1mm) [LC]

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-2050 ~ 1008----50 ~ 100--

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-2050 ~ 1008------51 ~ 99

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-3050 ~ 30012----50 ~ 300--

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-3050 ~ 30012------51 ~ 299

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-4050 ~ 30020----50 ~ 300--

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-4050 ~ 30020------51 ~ 299

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-5050 ~ 30020----50 ~ 300--

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-5050 ~ 30020------51 ~ 299

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-5050 ~ 30025----50 ~ 300--

-

1 9 jours 10Rouleaux en métal-5050 ~ 30025------51 ~ 299

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100870UréthaneColoris naturel3-50 ~ 100-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100870UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100870UréthaneColoris naturel5-50 ~ 100-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100870UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001270UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001270UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001270UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001270UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002070UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002070UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002070UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002070UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002070UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002070UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002570UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002570UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002070UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002070UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002570UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002570UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100850UréthaneColoris naturel3-50 ~ 100-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100850UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100850UréthaneColoris naturel5-50 ~ 100-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100850UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001250UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001250UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001250UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001250UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002050UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002050UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002050UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002050UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002050UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002050UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002550UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002550UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002050UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002050UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002550UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture5050 ~ 3002550UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100890UréthaneColoris naturel3-50 ~ 100-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100890UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100890UréthaneColoris naturel5-50 ~ 100-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture2050 ~ 100890UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001290UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001290UréthaneColoris naturel3---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001290UréthaneColoris naturel5-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture3050 ~ 3001290UréthaneColoris naturel5---

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002090UréthaneColoris naturel3-50 ~ 300-

-

1 12 jours 10Rouleaux en uréthane / caoutchoucGarniture4050 ~ 3002090UréthaneColoris naturel3---

Loading...

Exemple d'utilisation

■Processus de coupe de la feuille pour former la pièce (film, papier)
Rouleaux creux avec embrayage unidirectionnel:Affichage d'image associés

Informations de base

Mounting Method Avec roue libre Roller Shape Droit Méthode de finition Anodisé clair
Matériau du roulement Acier

Produits complémentaires

Assistance technique