• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pièces de raccordement pour capteurs de temp. / Bouchons / supports de montage

Pièces de raccordement pour capteurs de temp./Bouchons/supports de montage:Affichage d'image associés
MSNFG 
Matériau : EN 1.4305 équiv.
Accessoire : vis de réglage à six pans creux (EN 1.4301 équiv.)
MSPL Matériau : EN 1.4301 équiv.
MSPB Matériau : EN 1.4305 équiv.

Spécifications

Référence pièce
MSPL1.6
MSNFG2.3
MSPB3.2
Référence piècePrix unitaire
TypedMSPLMSNFGMSPB
MSPL
MSNFG
MSPB
1.0   
1.6  
2.3  
3.2  
4.8 - 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSNFG1.0
MSNFG1.6
MSNFG2.3
MSNFG3.2
MSPB1.0
MSPB1.6
MSPB2.3
MSPB3.2
MSPB4.8
MSPL1.0
MSPL1.6
MSPL2.3
MSPL3.2
MSPL4.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps Taille du filetage D.I. d
(φ)
Type de pièces

8.80 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.-1.0Support de montage

8.80 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.-1.6Support de montage

8.80 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.-2.3Support de montage

8.80 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.-3.2Support de montage

13.45 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.R1/81.0Vis de montage

12.96 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.R1/81.6Vis de montage

12.47 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.R1/82.3Vis de montage

11.73 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.R1/83.2Vis de montage

11.24 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4305 Equiv.R1/84.8Vis de montage

16.38 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/81.0Bouchons de montage

16.38 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/81.6Bouchons de montage

16.38 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/82.3Bouchons de montage

16.38 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/83.2Bouchons de montage

16.38 €

1 Disponible 5 jours 10EN 1.4301 Equiv.R1/84.8Bouchons de montage

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Pièces de raccordement pour capteurs de temp./Bouchons/supports de montage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de capteur de température Composants associés

Produits complémentaires

Assistance technique