Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Caoutchouc uniquement | Avec collier | Materiau | Dureté | Couleur | ||
Oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | ||||
RBZNK | RBZNK-C | RBZNK-M | RBZNK-S | Caoutchouc nitrile (NBR) | Shore A70 | Noir |
RBZCK | RBZCK-C | RBZCK-M | RBZCK-S | Caoutchouc chloroprène (CR) | Shore A65 | Noir |
RBZUK | RBZUK-C | RBZUK-M | RBZUK-S | Caoutchouc à faible élasticité (HANENITE®GP-35LE) | Shore A35 | Noir |
RBZSK | RBZSK-C | RBZSK-M | RBZSK-S | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A70 | Gris clair |
RBZAK | RBZAK-C | RBZAK-M | RBZAK-S | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | Blanc crème |
RBZFK | RBZFK-C | RBZFK-M | RBZFK-S | Caoutchouc fluoré (FPM) | Shore A80 | Noir |
Référence pièce | - | L | - | M |
RBZCK25 | - | 20 | - | M6 |
Taille de vis | Caoutchouc uniquement | Avec collier | ||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | T | |
M3 | 6 | 4 | 8 | 5.5 | 3.5 | 2 |
M4 | 8 | 5 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | |
M5 | 9.5 | 6 | 11 | 8 | 5.5 | |
M6 | 11 | 7 | 13 | 9 | 6.6 | |
M8 | 14 | 9 | 15.5 | 11.5 | 9 | |
M10 | 18 | 11 | 19 | 14 | 11 | 3 |
M12 | 20 | 14 | 22 | 17 | 14 |
D | Tolérance |
40 max. | ±0.5 |
50, 60 | ±0.7 |
Dimension | Tolérance | ||
d2, d4 | H1 | d1, d3 | |
30 ou inf. | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Référence pièce | Sélection de L | (M) Vis applicable | Caoutchouc uniquement H1 | Avec collier | Caoutchouc uniquement Prix unitaire | Type avec collier Prix unitaire | |||||||||||||
H2 | N° de collier applicable | RBZNK RBZCK | RBZUK | RBZSK RBZAK | RBZFK | Oxydé noir RBZ_K-C | Placage autocatalytique au nickel RBZ_K-M | EN 1.4301 équiv. RBZ_K-S | |||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||||
Caoutchouc uniquement RBZNK (caoutchouc nitrile, Shore A70) RBZCK (caoutchouc chloroprène, Shore A65) RBZUK (Caoutchouc à faible élasticité, ShoreA35 ) RBZSK (caoutchouc de silicone, Shore A70) RBZAK (caoutchouc de silicone, Shore A50) RBZFK (caoutchouc fluoré, Shore A80) Avec collier Sélection du caoutchouc - Sélection des spec. du collier RBZ□K-C (oxydé noir) RBZ□K-M (placage autocatalytique au nickel) RBZ□K-S (EN 1.4301 équiv.) | 12 | 12 | M3 | 5 | - | - | - | - | |||||||||||
15 | 12 | 15 | 5 | 3 | |||||||||||||||
15 | 20 | M4 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | 7 | 7 | 4A | ||||||||||||||
20 | 25 | M5 | 5 | ||||||||||||||||
25 | 20 | 25 | M6 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||
20 | 25 | M8 | 8 | ||||||||||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | M6 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
25 | 30 | 40 | M8 | 8 | |||||||||||||||
40 | 30 | 40 | M10 | 12 | 10 | 10 | |||||||||||||
30 | 40 | 50 | M12 | 12 | |||||||||||||||
50 | 30 | 40 | M10 | 15 | 10 | ||||||||||||||
40 | 50 | M12 | 12 | ||||||||||||||||
60 | 30 | 40 | M10 | 10 | |||||||||||||||
40 | 50 | M12 | 12 | ||||||||||||||||
D12 n'est pas disponible pour le type avec collier. L≤30 pour le caoutchouc à faible élasticité (RBZUK) et le caoutchouc fluoré (RBZFK). Pour les dim. applicables du collier, voir les colliers pour butées en caoutchouc et uréthane contre-alésées. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Détails sur le matériau | Dureté (shore, asker) | D.E. D (Ø) | Longueur L (mm) | Couleur | Taille de vis applicable [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 12 | 12 | Blanc crème | M3 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 15 | 12 | Blanc crème | M3 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 15 | 15 | Blanc crème | M3 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 15 | 15 | Blanc crème | M4 | |
11.35 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 15 | 20 | Blanc crème | M4 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 20 | 20 | Blanc crème | M4 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 20 | 20 | Blanc crème | M5 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 20 | 25 | Blanc crème | M4 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 20 | 25 | Blanc crème | M5 | |
14.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 25 | 20 | Blanc crème | M6 | |
14.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 25 | 20 | Blanc crème | M8 | |
14.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 25 | 25 | Blanc crème | M6 | |
14.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 25 | 25 | Blanc crème | M8 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 20 | Blanc crème | M6 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 25 | Blanc crème | M6 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 25 | Blanc crème | M8 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 30 | Blanc crème | M6 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 30 | Blanc crème | M8 | |
15.81 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 40 | Blanc crème | M8 | |
22.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 30 | Blanc crème | M10 | |
22.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 30 | Blanc crème | M12 | |
22.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 40 | Blanc crème | M10 | |
22.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 40 | Blanc crème | M12 | |
22.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 50 | Blanc crème | M12 | |
27.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 50 | 30 | Blanc crème | M10 | |
27.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 50 | 40 | Blanc crème | M10 | |
27.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 50 | 40 | Blanc crème | M12 | |
27.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 50 | 50 | Blanc crème | M12 | |
31.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 60 | 30 | Blanc crème | M10 | |
31.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 60 | 40 | Blanc crème | M10 | |
31.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 60 | 40 | Blanc crème | M12 | |
31.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 60 | 50 | Blanc crème | M12 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 15 | 12 | Blanc crème | M3 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 15 | 15 | Blanc crème | M3 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 15 | 15 | Blanc crème | M4 | |
13.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 15 | 20 | Blanc crème | M4 | |
14.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 20 | 20 | Blanc crème | M4 | |
14.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 20 | 20 | Blanc crème | M5 | |
14.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 20 | 25 | Blanc crème | M4 | |
14.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 20 | 25 | Blanc crème | M5 | |
17.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 25 | 20 | Blanc crème | M6 | |
17.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 25 | 20 | Blanc crème | M8 | |
17.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 25 | 25 | Blanc crème | M6 | |
17.02 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 25 | 25 | Blanc crème | M8 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 20 | Blanc crème | M6 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 25 | Blanc crème | M6 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 25 | Blanc crème | M8 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 30 | Blanc crème | M6 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 30 | Blanc crème | M8 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 30 | 40 | Blanc crème | M8 | |
24.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 30 | Blanc crème | M10 | |
24.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 30 | Blanc crème | M12 | |
24.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 40 | Blanc crème | M10 | |
24.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 40 | Blanc crème | M12 | |
24.87 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 40 | 50 | Blanc crème | M12 | |
29.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 50 | 30 | Blanc crème | M10 | |
29.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 50 | 40 | Blanc crème | M10 | |
29.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 50 | 40 | Blanc crème | M12 | |
29.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 50 | 50 | Blanc crème | M12 | |
33.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Caoutchouc de silicone (SI) | Shore A50 | 60 | 30 | Blanc crème | M10 |
Loading...
Forme | Contre-alésée | Matériau | Caoutchouc |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Détails sur le matériau
Dureté (shore, asker)
D.E. D(Ø)
Longueur L(mm)
Couleur
Taille de vis applicable [M]
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles