Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Couleur | |
Sans adhésif | Adhésif | |||
SOFRAS | SOFRASA | Mousse de polyuréthane spéciale SOFRAS® | Asker C11 | Blanc |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
SOFRAS | - | 300 | - | 200 | - | 10 |
Référence pièce | Incrément de 5mm | Sélection | ||
Type | A | B | T | |
Sans adhésif SOFRAS | Adhésif SOFRASA | 10 à 480 | 10 à 270 | 5 |
10 | ||||
20 à 480 | 20~270 | 15 | ||
20 |
A | B | ||
10~100 | 105~200 | 205~270 | |
10~100 | - | - | |
105~200 | - | ||
205~300 | |||
305~400 | |||
405~480 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SOFRAS-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,10,15,20] |
SOFRASA-[10-480/5]-[10-270/5]-[5,10,15,20] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Avec ou sans adhésif | Épaisseur T (mm) | Largeur A (mm) | Longueur B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Sans adhésif | 5 ~ 20 | 10 ~ 480 | 10 ~ 270 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec adhésif | 5 ~ 20 | 10 ~ 480 | 10 ~ 270 |
Loading...
Matériau | Mousse | Qualité, type | Mousse de polyuréthane spéciale SOFRAS | Dureté (Shore, Asker, Pénétration) | Asker C11 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Blanc | Usinage des trous | Pas de modification du perçage |
Configurer
Propriétés de base
Avec ou sans adhésif
Épaisseur T(mm)
Largeur A(mm)
Longueur B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles