Référence fabricant: BRUSNP20-[50,60,80,100]-[100,150,250,350]-[20-320/5]-[20,40]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 9 jours
Longueur totale L: 100 ~ 350 mm
D.E. de la brosse D: 50 ~ 100 mm
Longueur de la brosse L1: 20 ~ 320 mm
Pas de la brosse P: 20 ~ 40 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BRUSNP20-[50,60,80,100]-[100,150,250,350]-[20-320/5]-[20,40]
Type | Filament de la brosse | Tuyau, manchon, pièce de raccordement |
BRUSNP | Nylon 6 | EN 1.4301 Équiv. |
Référence pièce | - | D | - | L | - | L1 | - | P |
BRUSNP20 | - | 60 | - | 250 | - | 200 | - | 20 |
Référence pièce | Sélection D | Sélection L | L1 Incrément de 5mm | Sélection P | V | h | d | H | M | Puissance moteur appropriée (Unité : kW)Valeur de référence | |
Type | D1 | ||||||||||
BRUSNP | 20 | 50 | 100 150 250 350 | 20~320L1≤L-30 | 20 40 | 12 | 5.5 | 0.3 | 13.5 | 4 | 0.4 |
60 | 14.5 | ||||||||||
80 | 23.5 | 0.75 | |||||||||
100 | 32.5 |
L | V |
100 | H9 |
150 | |
250 | |
350 | +0.1/0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BRUSNP20-[50,60,80,100]-[100,150,250,350]-[20-320/5]-[20,40] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale L (mm) | D.E. de la brosse D (mm) | Longueur de la brosse L1 (mm) | Pas de la brosse P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 100 ~ 350 | 50 ~ 100 | 20 ~ 320 | 20 ~ 40 |
Loading...
Type | Rouleau-brosse, type à pas configurable | Matériau du filament de brosse | 6 Nylon | Diam. de l'arbre D1(Ø) | 20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
D.E. de la brosse D(mm)
Longueur de la brosse L1(mm)
Pas de la brosse P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles