• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petites vanne de commutation / Type à bouton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Petites vanne de commutation/Type à bouton:Affichage d'image associés
Matériau du corps : laiton (traitement de surface : placage autocatalytique au nickel), bouton poussoir : EN 1.4305 équiv.

Spécifications

Référence pièce
MSHRP3
MSHBP4
Référence pièceDirectionNombre de portsDia. d'alésage du raccordement de tuyauNombre de positionsSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaire
TypeENTREE, SORTIEEX
MSHRP333M51.521.830 
4451.960 
MSHBP333Rc1/8Rc1/84.5130 
445M55.5160 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSHBP3
MSHBP4
MSHRP3
MSHRP4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de ports Type à port de tuyau Dia. d'alésage du raccordement de tuyau (entrée, sortie) Section effective
(mm2)
Méthode de montage Direction

45.73 €

1 Disponible 5 jours 103RcRc1/84.5[Latéral] Surface latérale, montage sur panneau3

50.49 €

1 Disponible 5 jours 105RcRc1/85.5[Latéral] Surface latérale, montage sur panneau4

33.01 €

1 Disponible 5 jours 103MM51.8[Fond] Bas, montage du panneau-

36.55 €

1 Disponible 5 jours 105MM51.9[Latéral] Surface latérale, montage sur panneau-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Le corps de type à bascule est de même forme / dimension que le type bouton. Pour des détails sur les dimensions du corps, veuillez voir les schémas Type bouton (MSHRP, MSHBP) ci-dessus.
Fluide utilisableAir
Plage de pression de fonctionnement0~0.9MPa
Plage de température de fonctionnement5 ~ 60 ˚C (sans geler)
Spécifications

Exemple d'utilisation

Petites vanne de commutation/Type à bouton:Affichage d'image associés

Informations de base

Nombre de positions 2 Fonctionnement à commutation Type à bouton Type et sens de tuyauterie Surface latérale directe
Maintien de l'état de fonctionnement Retour de ressort Type bouton-poussoir Type à bouton

Produits complémentaires

Assistance technique