• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Renforts de couvercle de support de courroie de convoyeur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Renforts de couvercle de support de courroie de convoyeur:Affichage d'image associés
 
Matériau EN 1.0038 Équiv.
Traitement de surface Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce - Sélection de la forme - B
GPRF - C - 100
Référence pièce Sélection de la forme B Utilisable
Transporteurs
Prix unitaire
Incrément de 1mm B100~150 B151~200 B201~250 B251~300
GPRF C 100~300 CVGP        
D CVGW        
Les renforts de couvercle de support de courroie du convoyeur sont applicables lorsque la largeur de la courroie du convoyeur cible est de 160mm ou plus et que la distance entre les poulies est de 1505mm ou plus.
Le convoyeur concerné CVGP est spécifiée avec (B1 = largeur de la courroie - 10).
Le convoyeur concerné CVGW est spécifiée avec (B1 = largeur de la courroie - 20).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
GPRF-A-[100-300/1]
GPRF-B-[100-300/1]
GPRF-C-[100-300/1]
GPRF-D-[100-300/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSConvoyeurs compatibles (nb) B1
(mm)

-

1 12 jours 10CVSC, CVSR, CVSFC100 ~ 300

-

1 12 jours 10CVSD, CVSW, CVSFD100 ~ 300

-

1 12 jours 10CVGP100 ~ 300

-

1 12 jours 10CVGW100 ~ 300

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Renforts de couvercle de support de courroie de convoyeur:Affichage d'image associés

Assistance technique