Référence fabricant: CGPS-W[50-800/1]-H[30-200/1]
Marque: MISUMI
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 9 jours
H: 30 ~ 200 mm
W: 50 ~ 800 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CGPS-W[50-800/1]-H[30-200/1]
Référence pièce | - | W | - | H |
CGPS | - | W200 | - | H50 |
Référence pièce | W Incrément de 1mm | H Incrément de 1mm | Prix unitaire | ||
W50~ 200 | W201~ 500 | W501~ 800 | |||
CGPS | 50~800 | 30~100 | |||
101~200 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CGPS-W[50-800/1]-H[30-200/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 200 | 50 ~ 800 |
Loading...
Type | Guide-pièces | Spécifications du produit | Droit |
---|
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles