Raccords en PVC H1 / raccord coudé 45°

Raccords en PVC H1 / raccord coudé 45°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords en PVC H1/raccord coudé 45°:Affichage d'image associés
  Matériau : PVC résistant aux chocs

Spécifications

Référence pièce
PVCHSB20
PVCHBN100
Référence pièceZHNormesPrix unitaire
TypeNb.1 à 50 pièces.
PVCHHE13733JIS K 6743
20944
251151
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PVCHHE13
PVCHHE20
PVCHHE25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau D (A1)
(Ø)
D.I. du tuyau d

0.73 €

1 6 jours 1813

1.47 €

1 6 jours 2620

1.59 €

1 6 jours 3225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Polychlorure de vinyle non plastifié résistant aux chocs Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau <-> tuyau, diam. identique Matériau du tuyau applicable Tuyau en PVC Pression de service max.(MPa) 0.75
Traitement de surface Non fourni Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35 Type Raccord HI
Forme Coude à 45°

Produits complémentaires

Assistance technique