Conduits / Type pivotant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Conduits/Type pivotant:Affichage d'image associés
  Matériau Corps du flexible : polypropylène

Spécifications

Référence-Longueur de tuyau
HOSSDR50-3.2
Variation d'ouvertureContraction : 15% Expansion : 20%
Taux d'expansion/de contractionx1.5
RéférenceLongueur du flexible... Incrément de 0.1mDDiamètre intérieur du flexible (référence) (mm)P (état contracté)Rayon de pliage admissible (mm)Masse de référence
(kg/m)
Prix unitaire
TypeNominalPrix unitaire du flexible/m
HOSKK
(corps du flexible)
750.5~10.082.4757.51750.675
9097.4907.52100.775
100107.41007.52300.845

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HOSKK75-[0.5-10/0.1]
HOSKK90-[0.5-10/0.1]
HOSKK100-[0.5-10/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I.
(mm)
D.E. D
(mm)
Rayon de pliage admissible
(mm)
Longueur de tuyau
(m)

-

1 7 jours 7582.41750.5 ~ 10

-

1 7 jours 9097.42100.5 ~ 10

-

1 7 jours 100107.42300.5 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PP Propriétés Standard Fluide applicable Air
Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)(MPa) 0.001 Avec ou sans manchons Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique