Socles de convoyeur / Type en I

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Socles de convoyeur/Type en I:Affichage d'image associés
 SupportProfilé extrudé en aluminiumPlaque de baseBoulon de réglage du nivellementRoulette
MatériauEN 1.4301 équiv.AluminiumAcierAcierArbreRoue
AcierPlastique
Traitement de surface2BAnodisé clairGalvanisation au zincGalvanisation au zincGalvanisation au zinc-
Les colonnes sont livrées non assemblées. Le client doit se charger de l'assemblage.

Spécifications

Référence pièce-X -L
   
Type Forme
CSTS A-X100-L800
Référence pièceX
Incrément de 1mm
L
Incrément de 1mm
Prix unitaire
TypeForme
CSTSA
(système de réglage)
C
(roulette)
50~200100~490 
500~690 
700~990 
1000~1200 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CSTSA-X[50-200/1]-L[100-1200/1]
CSTSC-X[50-200/1]-L[100-1200/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Largeur [X]
(mm)
Longueur [L]
(mm)

-

1 9 jours 10Type à support de nivellement (type A)50 ~ 200100 ~ 1200

-

1 9 jours 10Type à roulettes (C)50 ~ 200100 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur applicable Convoyeurs à courroie plate

Assistance technique