[Standard] Axe X / linéaire / à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Standard] Axe X/linéaire/à billes:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4125 équiv.
Traitement de surface : placage autocatalytique au nickel
Accessoire : vis d'assemblage à six pans creux à tête basse en acier inoxydable XLBS40 (M3-8, x4)
XLBS60 (M4-8, x4)

Spécifications

Référence pièce
XLBS40
Produit existant à étage de haute précision : XSG (P.1921)
Référence pièceDistance de déplacement (mm)Vue d'en hautVue avantVue latéralePrix unitaire
ABGXSd1d2
TypePosition d'alimentation standard : CRPosition d'alimentation CZ, CZR
XLBS40±6.54025.8±6.513 5.5 323.53.563.5 
606015.8±6.55034.584 

Référence pièceSurface de l'étage (mm)Capacité de charge (N)Graduation minimum (µm)Linéarité (µm)Précision de la courseRigidité du moment ("/N•cm)Parallélisme (µm)Poids (kg)
TypePasLacetPasLacetRoulement
XLBS4040x4098101030"25"0.380.350.21300.24
6060x6019635"30"0.1 0.080.050.44

Modifications

[Standard] Axe X/linéaire/à billes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
XLBS40
XLBS40-CR
XLBS40-CZ
XLBS40-CZR
XLBS60
XLBS60-CR
XLBS60-CZ
XLBS60-CZR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Inversé

198.69 €

1 5 jours 1026-4026-4050,1 à 1004040980.380.350.21Standard

198.69 €

1 5 jours 1026-4026-4050,1 à 1004040980.380.350.21Droit et gauche

198.69 €

1 5 jours 1026-4026-4050,1 à 1004040980.380.350.21Haut/Bas

198.69 €

1 5 jours 1026-4026-4050,1 à 1004040980.380.350.21Haut/Bas, Droite/Gauche

214.59 €

1 5 jours 1041-6041-60100.1 ou plus60601960.10.080.05Standard

214.59 €

1 5 jours 1041-6041-60100.1 ou plus60601960.10.080.05Droit et gauche

214.59 €

1 5 jours 1041-6041-60100.1 ou plus60601960.10.080.05Haut/Bas

214.59 €

1 5 jours 1041-6041-60100.1 ou plus60601960.10.080.05Haut/Bas, Droite/Gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de déplacement (plage sélectionnable) ≤±10mm Méthode d'alimentation Têtes de micromètre Matériau de la table EN 1.4125 Equiv.
Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Bille linéaire Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 15.1-20
Catégorie Corps principal Distance de déplacement (axe des X)(mm) ±6.5 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 20
Type Axe des X Rectitude de la table(µm) 10 Parallélisme de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Latéral Collier Standard Trou débouchant (trou central de la table) Non fourni
Méthode d'alimentation (type à micromètre) Standard Méthode d'alimentation (déplacement par rotation)(mm) 0.5

Assistance technique