• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Supports de plaque / Pour la série 5

Supports de plaque / Pour la série 5
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HBLPL5-4040

Marque: MISUMI

Prix: 16.33

Délai de livraison: 7 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HBLPL5-4040

Supports de plaque/Pour la série 5:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.0038 Équiv.
Traitement de surface: placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-Profilé extrudé
HBLPL5-4040
Référence pièceProfilé extrudéZ1Z2Matériau de la douille
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeVis applicable1 à 9 pièce(s)10~50
HBLPL54040M5M5210  

Modifications

Supports de plaque/Pour la série 5:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLPL5-4040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.33 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports de plaque/Pour la série 5:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN 1.0038 Equiv. Méthode de finition Placage autocatalytique au nickel Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 5 Taille du profilé extrudé Pour 4040 Type de support Supports de plaque
Vis utilisables Vis M5 Usinage de trou traversant DC (usinage de trou traversant)

Assistance technique