Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
GFBL8-4545 | - | 300 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Vis et écrou utilisables | L100~300 | L301~500 | ||||||||
Type | N° | Vis | Quantité | Ecrou | Quantité | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
1 à 4 pièce(s) | 5~20 | 21~50 | 1 à 4 pièce(s) | 5~20 | 21~50 | |||||||
GFBL8 | 4545 | 100~500 | HCBST8-24 | 2 | HNTT8-8 | 2 | ||||||
4590 | 4 | 4 | ||||||||||
5050 | 2 | 2 | ||||||||||
50100 | 4 | 4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GFBL8-4545-[100-500/1] |
GFBL8-4590-[100-500/1] |
GFBL8-50100-[100-500/1] |
GFBL8-5050-[100-500/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du profilé extrudé | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Pour 4545 | 2 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Pour 4590 | 4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Pour 50100 | 4 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Pour 5050 | 2 | 100 ~ 500 |
Loading...
Matériau | EN AW-6061-T6 Equiv. | Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | GFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilé extrudé n° | 8-45 | Type de support | Supports de renfort | Vis utilisables | Vis M8 |
Configurer
Propriétés de base
Taille du profilé extrudé
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles