Structure tubulaire / unité standard / Chariot

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Structure tubulaire/unité standard/Chariot:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-W-D-H-T
PFUBV
FFUB
-
-
W600
W650
-
-
D800
D1000
-
-
H750
H600
-
-
T1000
T800
Référence pièceW
Incrément de 1mm
D
Incrément de 1mm
H
Incrément de 1mm
T
Incrément de 1mm
TypeProfilé/Couleur
PFUB
(profilé tubulaire)
W(blanc)
V(ivoire)
S(gris foncé)
400~1000600~1200400~1200700~1400
FFUB
(profilé industriel)
T≥H+50Noter que le chariot peut perdre en stabilité en fonction de sa taille.
Pour les types et les couleurs de profilés, voirP.880, 881.

Modifications

Structure tubulaire/unité standard/Chariot:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FFUB-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1]
PFUBS-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1]
PFUBV-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1]
PFUBW-W[400-1000/1]-D[600-1200/1]-H[400-1200/1]-T[700-1400/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Couleur D
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
W
(mm)

-

1 9 jours 10Unités standard de profilé industriel-600 ~ 1200400 ~ 1200700 ~ 1400400 ~ 1000

-

1 9 jours 10Unités standard de structure de tuyauterieS (gris foncé)600 ~ 1200400 ~ 1200700 ~ 1400400 ~ 1000

-

1 9 jours 10Unités standard de structure de tuyauterieV (ivoire)600 ~ 1200400 ~ 1200700 ~ 1400400 ~ 1000

-

1 9 jours 10Unités standard de structure de tuyauterieW (blanc)600 ~ 1200400 ~ 1200700 ~ 1400400 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'unité standard Chariot

Produits complémentaires

Assistance technique