Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFTBA80
Type | Matériau | Pression de fonctionnement max. | Résistance à la chaleur |
AFTBA | EN AW-5052 équiv. | 0.7MPa | 200°C |
Référence pièce |
AFTBA80 |
Référence pièce | Orifice | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~10 | ||
AFTBA | 80 | 8-Ø4 | 105 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AFTBA80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
100.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Droit | Source d'air | Compresseur | Matériau | EN AW-5052 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Angle de montage | Plate | Type à portée | Standard | Type | Pour soufflante |
Fluide applicable | Air comprimé | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.7 | Diam. de vis nominal 1 | R1/2 |
Fileté | Fileté |
Vous vous trouvez sur la page de Buses d'air plates / type compact pour souffleurs, le numéro d'article est le suivant: AFTBA80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFTBA80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles