Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
MCPC | Laiton | Placage au chrome |
MCPCS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
MCPC8 |
Référence pièce | L | T | D.I. B | Masse (g) | MCPC | MCPCS | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | ||||
MCPC MCPCS | 8 | 41.0(46.5) | 16.5(19.5) | 6.5(7.5) | 30(40) | ||||
10 | 45.0(50) | 19.5(22) | 7.5 | 43(50) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCPC8 |
MCPC10 |
MCPCS8 |
MCPCS10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Fluide applicable | Longueur totale L (mm) | D.E. du tube applicable (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Laiton] Laiton | Air | 41.0 | 8 | |
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Laiton] Laiton | Air | 45 | 10 | |
42.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Eau / Air | 46.5 | 8 | |
49.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | [Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] EN 1.4301 Equiv. | Eau / Air | 50 | 10 |
Loading...
Type | Bouchons |
Fluide utilisable | Air / Eau (Type en acier inoxydable) |
Plage de températures de fonctionnement | -20~80°C |
Pression de fonctionnement max. | 1.5MPa |
Résistant à la pression | 2.0MPa |
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile |
Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique |
Type | Standard | Type de raccord | Avec accouplement à simple pression | Mâle/femelle | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Structure de la valve | Type à ouverture/fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 | Pression de fonctionnement max.(MPa) | ::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Fluide applicable
Longueur totale L(mm)
D.E. du tube applicable(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles