Table linéaire / Type à glissières

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Corps principalMatériauTraitement de surface
TableAlliage d'aluminiumAnodisé clair
Plaque de base
Bouton
Support de poignée
Guide linéaireAcier inoxydable-
Bloc butoirEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
JGL250
Référence pièceCourse
(mm)
Table
Taille
(mm)
Longueur de la base
(mm)
(Valeur de réf.)
Poussée requise
(N)
(Valeur de réf.)
Plongeur
Force de retenue (N)
Capacité de charge
(kN)
Poids
(kg)
Prix unitaire
Type
JGL150150150x1503452234.52.8 
250150, 200, 250150x1504452234.53.4 
Lors de la livraison, la course est réglée à 250 pour JGL250.
Poussée requise : force nécessaire pour déplacer la table en utilisant le bouton
Capacité de charge : valeur de charge max. admise appliquée verticalement à la surface de la table
Les valeurs des colonnes (valeurs de réf.) de la table ci-dessus sont mesurées sans charge appliquée.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JGL150
JGL250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
No. Course
(mm)

360.71 €

1 20 jours 150150

409.62 €

1 20 jours 250150 ~ 250

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table linéaire/Type à glissières:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Table linéaire/Type à glissières:Affichage d'image associés

Assistance technique