Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | ||
Pignon | Poulie | Pignon | Poulie | |
CHTDW | EN 1.1191 équiv. | Aluminium | Oxydé noir | Anodisé clair |
CHTDWM |
Référence pièce | - | B |
CHTDW | - | 100 |
Référence pièce | B (largeur de la courroie) Incrément de 10 mm | Convoyeurs applicables | Prix unitaire | |||||||
B50~100 | B110~150 | B160~200 | B210~250 | B260~300 | B310~350 | B360~400 | B410~450 | |||
CHTDW | 50~450 | SVKN | ||||||||
CHTDWM | SVKR |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CHTDW-[50-450/10] |
CHTDWM-[50-450/1] |
CHTDWT-[50-450/10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Convoyeurs compatibles (nb) | Largeur de courroie [B] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | SVKN | 50 ~ 450 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | SVKR | 50 ~ 450 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | CVSMB | 50 ~ 450 |
Loading...
Type | Poulies et galets tendeurs pour convoyeur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Convoyeurs compatibles (nb)
Largeur de courroie [B](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles