Roulements linéaires / acier / double douille / double rainure de bague / joint d'étanchéité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons linéaires/[PRODUIT ECONOMIQUE]/type double:Affichage d'image associés
Type Cylindre extérieur Bille Syst. de retenue Temp. ambiante de fonctionnement Accessoire
Matériau Dureté Traitement de surface Matériau Matériau
C-LMUW EN 1.3505 équiv. 58HRC~ - EN 1.3505 équiv. Plastique -20~80°C Joint Matériau
Caoutchouc nitrile

Spécifications

Référence pièce
C-LMUW6
Référence pièce D L B W D1 Excentricité
(max.)
Rangées de billes Masse
(g)
Type dr Tolérance   Tolérance   Tolérance   Tolérance
C-LMUW 4 +0.003
-0.013
8 +0.006
-0.013
23 +0.3
-0.6
- - - - 0.020 0.020 2
5 10 28 18.2 0
-0.4
1.1 9.6 4
6 12 +0.006
-0.015
35 24.8 11.5 0.030 8.5
8 15 45 32.8 14.3 17
10 19 +0.006
-0.018
55 41.4 1.3 18 31
12 21 57 43.4 20 41
13 23 61 22 46
16 28 70 49.8 1.6 27 73
20 +0.003
-0.015
32 +0.006
-0.021
80 57.8 30.5 0.040 5 98
25 40 112 +0.3
-0.7
78.3 0
-0.5
1.85 38 6 236
30 45 123 85.3 43 262
35 +0.003
-0.018
52 +0.006
-0.024
135 94.8 2.1 49 0.050 425
40 60 151 116.8 57 654
50 80 192 142.8 2.6 76.5 1700
Sans joint pour dr=3 et 4. Le type sans joint offre une faible résistance au glissement (0.4 ~ 1.2N) et se déplace sans à-coups. Pour éviter la pénétration de poussière sur la surface de glissement, les mesures de résistance à la poussière doivent être prises séparément.
Les entretoises et les plaques de fixation des manchons linéaires peuvent être sélectionnées à la P.238.
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir P. 221.
■Capacité de charge de base
dr Capacité de charge de base Moment statique admissible
(N∙m)
C (dynamique) N Co (statique) N
4 176 254 0.63
5 263 412 1.38
6 324 529 2.18
8 431 784 4.31
10 588 1100 7.24
12 657 1200 10.9
13 813 1570 11.6
16 1230 2350 19.7
20 1400 2740 26.8
25 1560 3140 43.4
30 2490 5490 82.8
kgf=Nx0.101972
■Tolérance recommandée pour les diamètres de l'arbre et du logement
dr Diam. de l'arbre Diam. logement
Tolérance g6   Tolérance
4 -0.004
-0.012
8 +0.021
+0.006
5 10
6 12 +0.024
+0.006
8 -0.005
-0.014
15
10 19 +0.027
+0.006
12 -0.006
-0.017
21
13 23
16 28
20 -0.007
-0.020
32 +0.031
+0.006
25 40
30 45
35 -0.009
-0.025
52 +0.036
+0.006
40 60
50 80
*La tolérance recommandée ci-dessus est valable pour une fixation avec arbre et assemblage du logement.
*En cas d'utilisation des manchons linéaires comme guidage simplifié dans un transfert, il est recommandé d'associer un arbre g6 trempé.
*Il est recommandé d'associer des manchons linéaires C-VALUE et des arbres C-VALUE lors d'un transfert ou à d'autres fins, car les propriétés de glissement ou l'écart entre le manchon linéaire et l'arbre linéaire n'ont que peu d'importance.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-LMUW4
C-LMUW5
C-LMUW6
C-LMUW8
C-LMUW10
C-LMUW12
C-LMUW13
C-LMUW16
C-LMUW20
C-LMUW25
C-LMUW30
C-LMUW35
C-LMUW40
C-LMUW50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

3.83 €

1 Disponible 5 jours 4238176254

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

52810263412

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

63512324529

3.09 €

1 Disponible 5 jours 84515431784

3.09 €

1 Disponible 5 jours 1055195881100

3.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1257216571200

3.45 €

1 Disponible 5 jours 1361238131570

4.13 €

1 Disponible 5 jours 16702812302350

5.64 €

1 Disponible 5 jours 20803214002740

8.51 €

1 Disponible 5 jours 251124015603140

10.91 €

1 Disponible 5 jours 301234524905490

14.80 €

1 Disponible 5 jours 351355226506270

21.19 €

1 Disponible 5 jours 401516034308040

26.41 €

1 Disponible 5 jours 5019280608015900

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires/[PRODUIT ECONOMIQUE]/type double:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv.
Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Non fourni
Le type de circulation de billes Double Type Droit Longueur Double
Matériau de la bille EN 1.3505 Equiv. Matériel du dispositif de fixation Plastique Joints Caoutchouc nitrile

Produits complémentaires

Assistance technique