Référence fabricant: AFTRSW60
Marque: MISUMI
Prix: 28.12 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AFTRSW60
Type | Matériau | Pression de fonctionnement max. | Résistance à la chaleur |
AFTRSW | Plastique ABS | 0.7MPa | 70°C |
Référence pièce |
AFTRSW60 AFTRV20 |
Référence pièce | Orifice | Débit d'air NL/Min (à 0.3MPa) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | 1 à 4 pièce(s) | 5~39 | 40~99 | 100~200 | |||
AFTRSW | 60 | 32-Ø1 | 290 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
AFTRSW60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Forme de pulvérisation | Droit | Matériau | Résine thermoplastique (Plastique ABS) | Angle de montage | 90° |
---|---|---|---|---|---|
Type | Type à 90° | Fluide applicable | Air comprimé | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::0.7 |
Diam. de vis nominal 1 | R1/4 | Forme | Type standard | Débit d'air (à 0.3MPa)(NL/min) | 290 |
Fileté | Fileté |
Vous vous trouvez sur la page de Buses d'air à 90° / Large, le numéro d'article est le suivant: AFTRSW60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AFTRSW60.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles