• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Buses d'air coniques

Buses d'air coniques

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Buses d'air coniques:Affichage d'image associés
Matériau : EN AW-5052 équiv.

Spécifications

Référence pièce-Angle du débit d'air
ACNA1-20
Référence pièceAngle du débit d'air OrificeTDébit de l'air NL/Min
(à 0.3MPa)
Poids (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~910~1920~50
ACNA1209-Ø1.0 (orifice en circonférence)
1-Ø0.8 (orifice en partie centrale)
R1/81952    
30
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ACNA1-20
ACNA1-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAngle de pulvérisation θ (à 0.5MPa)
(deg)

22.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020

22.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de pulvérisation Rond, diffusé Source d'air Compresseur Matériau EN AW-5052 équiv.
Type à portée Standard Type Buses de soufflage d'air Fluide applicable Air comprimé
Diam. de vis nominal 1 1 (R1/8) Débit d'air (à 0.3MPa)(NL/min) 195 Fileté Fileté

Assistance technique