Réglage vertical pour colliers de plaquette

Réglage vertical pour colliers de plaquette

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Réglage vertical pour structure tubulaire:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Avec écrous doublesSans écrous doublesCorps principalEcrou
CLAWMCLAJMEN 1.1191 équiv.EN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickelVis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable)
CLAWBCLAJBOxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
Les vis CB et SCB sont fournies avec les produits oxydés noirs et à placage autocatalytique au nickel, respectivement.

Spécifications

Référence pièce
CLAJM20
Référence pièceABCHPD2D3Md1d2Distance de déplacementVis fourniePrix unitaire
TypeD1Avec écrous doublesSans écrous doubles
Avec écrous doublesSans écrous doublesCLAWMCLAWBCLAJMCLAJB
CLAWM
CLAWB
CLAJM
CLAJB
10+0.05
+0.01
30611149.5 162844.6 3.4 5M4-8, x1
12311216101830M4-10, x1
153313201222355M5-12, x1
20388152515284065.7 4.6 M6-15, x1
25401730173445M6-18, x1
3046193621405586.8 5.7 M8-20, x1
La tolérance D1 est mesurée avant l'usinage de la fente. Vis de serrage non fournie.
Tolérances recommandées des arbres d'accouplement pour D1 : g6, f8.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLAJB10
CLAJB12
CLAJB15
CLAJB20
CLAJB25
CLAJB30
CLAJM10
CLAJM12
CLAJM15
CLAJM20
CLAJM25
CLAJM30
CLAWB10
CLAWB12
CLAWB15
CLAWB20
CLAWB25
CLAWB30
CLAWM10
CLAWM12
CLAWM15
CLAWM20
CLAWM25
CLAWM30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du trou
(mm)
Méthode de finition Écrous doubles

10.08 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noirSans écrous doubles

11.30 €

1 Disponible 5 jours 1012Revêtement oxydé noirSans écrous doubles

12.66 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noirSans écrous doubles

15.48 €

1 Disponible 5 jours 1020Revêtement oxydé noirSans écrous doubles

16.10 €

1 Disponible 5 jours 1025Revêtement oxydé noirSans écrous doubles

21.01 €

1 Disponible 5 jours 1030Revêtement oxydé noirSans écrous doubles

10.80 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickelSans écrous doubles

13.02 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickelSans écrous doubles

14.25 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickelSans écrous doubles

15.97 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickelSans écrous doubles

19.29 €

1 Disponible 5 jours 1025Placage autocatalytique au nickelSans écrous doubles

22.60 €

1 Disponible 5 jours 1030Placage autocatalytique au nickelSans écrous doubles

12.16 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noirAvec écrous doubles

14.13 €

1 Disponible 5 jours 1012Revêtement oxydé noirAvec écrous doubles

15.36 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noirAvec écrous doubles

18.31 €

1 Disponible 5 jours 1020Revêtement oxydé noirAvec écrous doubles

19.42 €

1 Disponible 5 jours 1025Revêtement oxydé noirAvec écrous doubles

25.19 €

1 Disponible 5 jours 1030Revêtement oxydé noirAvec écrous doubles

13.39 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickelAvec écrous doubles

15.72 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickelAvec écrous doubles

16.71 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickelAvec écrous doubles

19.04 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickelAvec écrous doubles

22.97 €

1 Disponible 5 jours 1025Placage autocatalytique au nickelAvec écrous doubles

27.03 €

1 Disponible 5 jours 1030Placage autocatalytique au nickelAvec écrous doubles

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Réglage vertical pour structure tubulaire:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Réglage vertical pour structure tubulaire:Affichage d'image associés

Assistance technique