Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Trou de montage | Matériau | Dureté |
BVGTNL | Disponible | EN 1.1191 Équiv. | 53HRC (bord 90°) |
BVGTNSL | EN 1.4028 Équiv. | 40HRC (bord 90°) |
Référence pièce | - | L |
BVGTNL1 | - | 640 |
Référence pièce | L Incrément de 50mm | E ±0.38 | F ±0.38 | G ±0.05 | J | MD ±0.05 | D | B1 | N ±1.0 | P ±0.2 | |
Type | N° | ||||||||||
BVGTNL BVGTNSL | 1 | 90~1790 (Se reporter à la liste des prix pour la dimension L.) | 11.10 | 4.75 | 0.79 | 1.57 | 3.18 | 3.5 | 4 | 20 | 50 |
2 | 15.88 | 6.35 | 2.36 | 4.75 | 4.5 | 5.5 | |||||
3 | 22.23 | 8.71 | 1.57 | 2.77 | 6.35 | 5.5 | 8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
BVGTNL1-[90-1790/50] |
BVGTNL1-MTC[90,140,190,240,290,340,390,440,490,540,590,640,690,740,790,840,890,940,990,1040,1090,1140,1190] |
BVGTNL2-[90-1790/50] |
BVGTNL2-MTC[90,140,190,240,290,340,390,440,490,540,590,640,690,740,790,840,890,940,990,1040,1090,1140,1190] |
BVGTNL3-[90-1790/50] |
BVGTNL3-MTC[90,140,190,240,290,340,390,440,490,540,590,640,690,740,790,840,890,940,990,1040,1090,1140,1190] |
BVGTNSL1-[90-1790/50] |
BVGTNSL2-[90-1790/50] |
BVGTNSL3-[90-1790/50] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | No. | Matériau | L (mm) | MTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 Equiv. | 90 ~ 1790 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | EN 1.1191 Equiv. | - | 90 ~ 1190 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 Equiv. | 90 ~ 1790 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 Equiv. | - | 90 ~ 1190 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | EN 1.1191 Equiv. | 90 ~ 1790 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | EN 1.1191 Equiv. | - | 90 ~ 1190 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 1 | EN 1.4028 Equiv. | 90 ~ 1790 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 2 | EN 1.4028 Equiv. | 90 ~ 1790 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | EN 1.4028 Equiv. | 90 ~ 1790 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
No.
Matériau
L(mm)
MTC
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles