Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |
Rails à deux côtés | MVR | EN 1.3505 Équiv. | Oxydé noir | 58 ~ 62 HRC (bord 70°) |
MVRS | EN 1.4028 Équiv. | - | 52HRC (bord 70°) |
Référence pièce | - | Spéc. | - | L |
MVH12 MVRS25 | - | C | - | 510 |
Référence pièce | Sélection L * | (W) | W1 | F | H | H1 | C | J | D | dxGxh | N | P | |
Type | N° | ||||||||||||
MVR | 12 | 120~1020 | 12 | 13.25 | 3.2 | 6.4 | 1.8 | 8.9 | 1.7 | 4 | 3.5x6.2x3.1 | 15 | 45 |
25 | 240~1140 | 25 | 26.58 | 4.93 | 10.2 | 2.5 | 15.4 | 2.6 | 6 | 5.5x10x5.1 | 30 | 90 | |
44 | 44 | 45.58 | 6.42 | 12.7 | 3 | 26.4 | 2.3 | 8 | 7x11x6.1 | 30 | 90 | ||
MVRS | 12 | 120~1020 | 12 | 12.37 | 3 | 6.2 | 1.8 | 8.5 | 1.7 | 4 | 3.5x6x3 | 15 | 45 |
25 | 240~1140 | 25 | 25.74 | 4.5 | 10 | 2.5 | 15 | 2.5 | 6 | 5.5x10x5 | 30 | 90 | |
44 | 44 | 44.74 | 6 | 12.5 | 3 | 26 | 2.5 | 8 | 7x11x6 | 30 | 90 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MVR12-[120,165,210,255,300,345,390,435,480,525,570,615,660,705,750,795,840,885,930,975,1020] |
MVR25-[240,330,420,510,600,690,780,870,960,1050,1140] |
MVR44-[240,330,420,510,600,690,780,870,960,1050,1140] |
MVRS12-[120,165,210,255,300,345,390,435,480,525,570,615,660,705,750,795,840,885,930,975,1020] |
MVRS25-[240,330,420,510,600,690,780,870,960,1050,1140] |
MVRS44-[240,330,420,510,600,690,780,870,960,1050,1140] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | No. | Matériau | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | EN 1.3505 Equiv. | 120 ~ 1020 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | EN 1.3505 Equiv. | 240 ~ 1140 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 44 | EN 1.3505 Equiv. | 240 ~ 1140 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | EN 1.4028 Equiv. | 120 ~ 1020 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 25 | EN 1.4028 Equiv. | 240 ~ 1140 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 44 | EN 1.4028 Equiv. | 240 ~ 1140 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
No.
Matériau
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles