Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance | Matériau | Traitement de surface | |||
Standard | Méplats | D | P | |||
SFRMHG | SFRMHGS | h9 (étiré à froid) | h7 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRMHG | PSFRMHGS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRMHG | SSFRMHGS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRMGG | SFRMGGS | g6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | ||
PSFRMGG | PSFRMGGS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRMGG | SSFRMGGS | EN 1.4301 équiv. | - | |||
SFRHG | SFRHGS | h7 (masse) | h7 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRHG | PSFRHGS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRHG | SSFRHGS | - | ||||
SFRG | SFRGS | g6 (masse) | g6 | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRG | PSFRGS | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSFRG | SSFRGS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | F | - | P | - | M | - | SC | |
Pièce D h9 / pièce P h7 h7 (meulé) avec méplat | SFRMHG30 SFRHGS25 | - - | 250 200 | - - | F30 F40 | - - | P16 P20 | - - | M10 M10 | - | SC30 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC Type à méplats uniquement | |||||||||||||||
Standard | Méplats | |||||||||||||||||||
Pièce D h9 / pièce P h7 SFRMHG PSFRMHG SSFRMHG (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMHG.) Pièce D h9 / pièce P g6 SFRMGG PSFRMGG SSFRMGG (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMGG.) | Pièce D h9 / pièce P h7 SFRMHGS PSFRMHGS SSFRMHGS (D6 n'est pas disponible pour le type SSFRMHG.) Pièce D h9 / pièce P g6 SFRMGGS PSFRMGGS SSFRMGGS (D6 n'est pas disponible pour SSFRMGGS.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 Pour SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Pour M3 ~ M8 M+2≤P Pour M10 ~ 16 M+3≤P Pour M20 ou M24 M+4≤P | 3 | 4 | 5 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
15 | 25.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
20 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 800 | ||||||||||||
25 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC Type à méplats uniquement | |||||||||||||||
Standard | Méplats | |||||||||||||||||||
SFRHG PSFRHG SSFRHG | SFRHGS PSFRHGS SSFRHGS | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 Pour SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Pour M3 ~ M8 M+2≤P Pour M10 ~ 16 M+3≤P Pour M20 ou M24 M+4≤P Pour M30 M+5≤P | 3 | 4 | 5 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
15 | 25.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
17 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||
20 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||
25 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~798.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 40.0~798.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Référence pièce | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 1mm | M (normal) Sélection | Incrément de 1mm | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||
Type | D | L | F | P | SC Type à méplats uniquement | |||||||||||||||
Standard | Méplats | |||||||||||||||||||
SFRG PSFRG SSFRG (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour le type SSFRG.) | SFRGS PSFRGS SSFRGS (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour SSFRGS.) | 6 | 20.0~298.0 | 2≤F≤Px5 | 5 | 3 | SC+ℓ2≤L SC=0 ou SC≥1 Pour SC≤Mx3-F W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||
8 | 20.0~398.0 | Pour M3 ~ M8 M+2≤P Pour M10 ~ 16 M+3≤P Pour M20 ou M24 M+4≤P Pour M30 M+5≤P | 3 | 4 | 5 | 7 | 400 | |||||||||||||
10 | 20.0~498.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | ||||||||||||||
12 | 25.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||
13 | 25.0~598.0 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||||
15 | 25.0~698.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | |||||||||||||
16 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 800 | |||||||||||||
17 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
18 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||
20 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||
22 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||
25 | 30.0~798.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~798.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~798.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
50 | 40.0~798.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSFRG6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,3,4] |
PSFRG6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-MD[3,4] |
PSFRG8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,3,4,5,6] |
PSFRG8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-MD[3,4,5,6] |
PSFRG10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,4,5,6] |
PSFRG10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-MD[3,4,5,6] |
PSFRG12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8] |
PSFRG12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-MD[4,5,6,8] |
PSFRG13-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-M[3,4,5,6,8] |
PSFRG13-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-MD[3,4,5,6,8] |
PSFRG15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10] |
PSFRG15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-MD[4,5,6,8,10] |
PSFRG16-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[6-15/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFRG16-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[6-15/1]-MD[4,5,6,8,10,12] |
PSFRG17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFRG17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-MD[4,5,6,8,10,12] |
PSFRG18-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFRG18-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-17/1]-MD[4,5,6,8,10,12] |
PSFRG20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRG20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRG22-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-21/1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRG22-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-21/1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRG25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRG25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRG30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,8,10,12,16,20] |
PSFRG30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-MD[6,8,10,12,16,20] |
PSFRG35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
PSFRG35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-MD[6,8,10,12,16,20] |
PSFRG40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-M[10,12,16,20,24,30] |
PSFRG40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-MD[10,12,16,20] |
PSFRG50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-M[12,16,20,24,30] |
PSFRG50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-MD[12,16,20] |
PSFRGS6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-M[2.6,3,4]-SC[0-390/1] |
PSFRGS6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-MD[3,4]-SC[0-390/1] |
PSFRGS8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-M[2.6,3,4,5,6]-SC[0-490/1] |
PSFRGS8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-MD[3,4,5,6]-SC[0-490/1] |
PSFRGS10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-M[3,4,5,6]-SC[0-590/1] |
PSFRGS10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-MD[3,4,5,6]-SC[0-590/1] |
PSFRGS12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-M[4,5,6,8]-SC[0-688/1] |
PSFRGS12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-MD[4,5,6,8]-SC[0-688/1] |
PSFRGS13-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-M[3,4,5,6,8]-SC[0-888/1] |
PSFRGS13-[15-898/0.1]-F[2-55/0.1]-P[5-12/1]-MD[3,4,5,6,8]-SC[0-888/1] |
PSFRGS15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-M[4,5,6,8,10]-SC[0-788/1] |
PSFRGS15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-MD[4,5,6,8,10]-SC[0-788/1] |
PSFRGS16-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[6-15/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-988/1] |
PSFRGS16-[15-998/0.1]-F[2-70/0.1]-P[6-15/1]-MD[4,5,6,8,10,12]-SC[0-988/1] |
PSFRGS17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-888/1] |
PSFRGS17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-MD[4,5,6,8,10,12]-SC[0-888/1] |
PSFRGS18-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-17/1]-M[4,5,6,8,10,12]-SC[0-988/1] |
PSFRGS18-[24-998/0.1]-F[2-80/0.1]-P[6-17/1]-MD[4,5,6,8,10,12]-SC[0-988/1] |
PSFRGS20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-988/1] |
PSFRGS20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-MD[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-988/1] |
PSFRGS22-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-21/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-988/1] |
PSFRGS22-[24-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[6-21/1]-MD[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-988/1] |
PSFRGS25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-M[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-988/1] |
PSFRGS25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-MD[4,5,6,8,10,12,16]-SC[0-988/1] |
PSFRGS30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-M[6,8,10,12,16,20]-SC[0-983/1] |
PSFRGS30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-SC[0-983/1] |
PSFRGS35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-M[6,8,10,12,16,20,24]-SC[0-983/1] |
PSFRGS35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-MD[6,8,10,12,16,20]-SC[0-983/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | F (mm) | M (mm) | MD | P (mm) | SC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 5 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 7 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 16 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 19 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 6 ~ 21 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 24 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 34 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 998 | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 15 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 40 | 40 ~ 998 | 2 ~ 195 | - | 10 ~ 20 | 15 ~ 39 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 998 | 2 ~ 245 | 12 ~ 30 | - | 19 ~ 49 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 50 | 40 ~ 998 | 2 ~ 245 | - | 12 ~ 20 | 19 ~ 49 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | 0 ~ 390 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 6 | 15 ~ 398 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 5 | 0 ~ 390 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | 0 ~ 490 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 8 | 15 ~ 498 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | 0 ~ 490 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | 0 ~ 590 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 10 | 15 ~ 598 | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | 0 ~ 590 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 0 ~ 688 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 12 | 15 ~ 698 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | 0 ~ 688 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | 3 ~ 8 | - | 5 ~ 12 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 13 | 15 ~ 898 | 2 ~ 55 | - | 3 ~ 8 | 5 ~ 12 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | 0 ~ 788 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 798 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 7 ~ 14 | 0 ~ 788 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 15 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 16 | 15 ~ 998 | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 15 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 17 | 30 ~ 898 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 16 | 0 ~ 888 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 6 ~ 17 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 18 | 24 ~ 998 | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 6 ~ 17 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 19 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 6 ~ 21 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 22 | 24 ~ 998 | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 16 | 6 ~ 21 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 30 ~ 998 | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 16 | 7 ~ 24 | 0 ~ 988 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | 0 ~ 983 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 30 ~ 998 | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | 0 ~ 983 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | 0 ~ 983 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 35 | 40 ~ 998 | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 34 | 0 ~ 983 |
Loading...
Basic Shape | Une extrémité à épaulement | End Shape (Left) | Taraudée | End Shape (Right) | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Non trempé | Keyway | Option de rainure (modification) |
Configurer
Propriétés de base
Material
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
F(mm)
M(mm)
MD
P(mm)
SC(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles