Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type | Matériau | Finition de surface | Pression de fonctionnement normale | |||||
Type standard | Scellable | Corps principal | Poignée de transport | Couvercle | Base | Crochet | |||
Sans la base | TANHF | EN 1.4301 équiv. | Surfaces polies (corps principal uniquement) intérieure et extérieure : #320 sauf la partie du cordon de soudure sur la sortie de liquide (partie du joint) | Pression atmosphérique | |||||
Avec la base | TANHAF |
Référence | - | Profondeur utile | - | Hauteur du fond du réservoir |
| - - | 300 400 | - | L200 |
Référence | Procure la profondeur à capacité utile (H) | Hauteur du fond du réservoir (L) incrément de 10mm Uniquement pour "Type avec base" | t | H1 | (H2) | Scellable | (D1) | (D2) | (F) | G | Capacité de la partie trémie (DxG) | |||
(H3) | ||||||||||||||
Type | D.I. (D) | Indiquer par incrément de 10mm | ||||||||||||
Type standard | Scellable | 240 | 100~350 | 180~300 | 0.8 | H+20 | H+G+26 | H1+7 | 267 | 315 | 55 | 103 | 1.8ℓ | |
Sans la base | TANHF | 270 | 100~350 | 1 | H1+6 | 296 | 350 | 70 | 118 | 2.5ℓ | ||||
Avec la base | TANHAF | 300 | 100~400 | 1 | H1+6 | 330 | 380 | 70 | 133 | 3.5ℓ |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TANHAF240-[100-350/10]-L[180-300/10] |
TANHAF270-[100-350/10]-L[180-300/10] |
TANHAF300-[100-400/10]-L[180-300/10] |
TANHF240-[100-350/10] |
TANHF270-[100-350/10] |
TANHF300-[100-400/10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Base | D.I. d (φ) | L | Profondeur à capacité utile H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | Fourni | 240 | 180 ~ 300 | 100 ~ 350 | ||
- | 1 | 12 jours | Fourni | 270 | 180 ~ 300 | 100 ~ 350 | ||
- | 1 | 12 jours | Fourni | 300 | 180 ~ 300 | 100 ~ 400 | ||
- | 1 | 12 jours | Non fourni | 240 | - | 100 ~ 350 | ||
- | 1 | 12 jours | Non fourni | 270 | - | 100 ~ 350 | ||
- | 1 | 12 jours | Non fourni | 300 | - | 100 ~ 400 |
Loading...
Type | Réservoirs ouverts | Pression de fonctionnement max.(MPa) | Pression atmosphérique (fonctionnement normal) | Agitateurs | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Type à réservoir | Type standard |
Configurer
Propriétés de base
Base
D.I. d(φ)
L
Profondeur à capacité utile H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles